Flödesmätare TFA

Masthead background

Översikt

Vår innovativa TFA-flödesmätare är utformad för att möta utmaningarna med ekonomisk övervakning av ångflödet i små ledningsstorlekar, så att du kan göra en noggrann bedömning av energianvändningen för att minska förbrukningen och förbättra prestandan i alla delar av din anläggning.

Flödesmätare TFA

Flödesmätare TFA

TFA-flödesmätaren är endast avsedd för användning med mättad ånga och fungerar enligt Target area-principen, genom att mäta den kraft som vätskeflödet ger upphov till på ett mål. Denna kraft omvandlas sedan till densitetskompenserat massflöde eller effekt och överförs via en 4-20 mA och pulsad utgång som drivs av en enda slinga.

TFA-flödesmätare har också en funktion för totaliserat flöde och EIA 232C (RS232) eller EIA 485C (RS485) Modbus-kommunikation.

Tech promo

Teknisk Information

Sizes and pipe connection

 

Materials

DN25, DN32, DN40 and DN50

 

Flowmeter body

Stainless steel 300 series

Flanged EN 1092-1 PN16, PN25 and PN40

 

Internals

Stainless steel 431 S29 / 300 series            

Japanese Industrial Standard JIS 20 and Korean Standard KS 20

 

1", 1¼", 1½" and 2"  
Flanged ASME B 16.5 Class 150 and Class 300   Flowmeter stem  Stainless steel 300 series

Note: The Spirax Sarco TFA flowmeter should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / N 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

Electronics housing

Aluminium LM25

 

 

Technical data

IP rating

IP65 with correct cable glands

Power supply

Loop powered

with optional RS485: 24VDC

Outputs - proportional to mass flow or power

4-20mA (not available with RS485 option)

Pulsed output: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)


Teknisk dokumentation

Titel

TFA Flowmeter for Saturated Steam Service

Referensnummer

TI-P193-01

Språk

English

Contents

  1. Description
  2. Sizes and pipe connections
  3. Technical data
  4. Materials

Ladda ner

Download PDF

Installationsmanualer

document Språk Referensnummer download
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P193-04 Download PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P193-02 Download PDF
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P193-03 Download PDF

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo