En spannmåls- och mjölproduktproducent har fått råd från Spirax Sarco för att förbättra ångkvaliteten i sin produktion.
Företaget kontaktade Spirax Sarco för att få råd om hur man kan optimera sin ånganläggning och förbättra kvaliteten på den ånga som används i anläggningen. Spirax Sarcos servicetekniker gick igenom företagets ånganläggning och genomförde en felsökning. Här hittades en ventil som inte fungerade korrekt. Ett ångkvalitetstest (SQT)genomfördes också i anläggningen. Testet visade att ångan endast bestod av 73,4 % torr mättad ånga.
Spirax Sarco utarbetade därefter en rapport med förslag på förbättringar av systemet. Rekommendationen innehöll bland annat installation av 2 separatorer (en vid bufferttankens utlopp och en strax före anläggningens reduktionsventil). Dessutom rekommenderades att defekta ångfällor skulle bytas ut, att rörledningar som inte var isolerade skulle isoleras och att en avluftare skulle installeras på bufferttanken.
Företaget valde att följa Spirax Sarcos rekommendationer och anläggningen byggdes om och togs i drift igen. En tydlig bild av de förbättringar som rekommendationerna medförde syntes redan när systemet startades. Det var nu möjligt att köra fler produkter genom anläggningen och under de kommande månaderna minskade förbrukningen av gas och vatten.
I slutet av projektet genomfördes ett nytt ångkvalitetstest (SQT) som visade en signifikant förbättring av ångkvaliteten som nu kunde mätas till 97 % torr mättad ånga. När Spirax Sarco genomför ångkvalitetstestning testas den enligt den europeiska standarden EN285 för ångsterilisatorer för medicinsk utrustning. Målet är en torrhet på min. 95 %, en NCG-mängd (icke-kondenserbara gaser) på max 3,5 % och inte mer än 25°C överhettning.
|
|
|
Uppgiften: |
Lösningen: |
Resultat: |
Ombyggnation av ångsystem för ökad ångkvalitet |
Montering och byte av ångkomponenter och isolering av rör |
Torr mättad ånga |
Processer som använder ånga kräver att ångan fungerar effektivt. För att ånga ska fungera optimalt måste ångan vara torr med en minimal mängd fukt. Ånga av god kvalitet säkerställer korrekt processkontroll, korta uppvärmningstider och maximal produktivitet. Samtidigt minimeras energiförbrukningen för processen – vilket innebär lägre driftskostnader och minskade CO2-utsläpp. Dessutom kommer användningen av torr ånga att minska behovet av underhåll.
ÅNGKVALITETSTEST
Se hur du kan fördubbla din livsmedelsproduktionskapacitet och öka produktiviteten med Steam Infusion - en unik livsmedelsteknik.
Webinariet har hållits och hölls på engelska.
Spirax Sarco är en ledande leverantör av kompletta ångsystemlösningar till en rad olika industrier som exempelvis livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och sjukhus.
Livewebbinarium. Arbetar du inom livsmedels- och dryckesbranschen och har problem med synlig flashånga?
Ånga är en otroligt effektiv källa för värmeöverföring och mycket har hänt sedan den traditionella användningen av ånga genom ånglok och under den industriella revolutionen. Idag är det en integrerad, ren och viktig del av modern teknik. Utan ånga kunde våra livsmedel-, textil-, kemikalie-, medicin-, kraft-, värme- och transportindustrier inte existera eller fungera som de gör.
Spirax Sarco räddade dagen för en engelsk pastatillverkare när de med kort varsel var tvungna att byta ut två lägesställare.
Spirax Sarco Sverige skräddarsyr tekniska ånglösningar till livsmedels- och dryckesprocesser. Få mer information & skicka förfrågan via internet idag