DBB-ventiler: Spirax Sarco SafeblocTM är en lösning med en unik platsbesparande design som innebär snabbare installation och färre skarvar.
Se hur Double Block & Bleed-ventilen fungerar
Spirax Sarco SafeblocTM-ventiler är snabbare och enklare att installera än en traditionell block- and bleed-lösning. De har en innovativ design som inkluderar två förseglade avstängningsventiler och en dräneringsventil. Samtidigt är designen kompakt och platsbesparande.
Dubbel avstängning och dräneringsventil används och är ofta ett krav i många industrier, inklusive livsmedel och läkemedel. De används oftast där dränering av ventilkaviteten krävs, för säker avstängning av rörledningar i samband med underhåll eller för att förhindra kontaminering av slutprodukten.
SafeblocTM är så kallade dubbel block- and bleed-ventiler, som garanterar ett konsekvent och påvisbart nollläckage av olika vätskor. Deras primära funktion är att isolera och därigenom förhindra att slutprodukten kontamineras, t.ex. i samband med service, reparation eller rengöring utan att behöva stoppa verksamheten.
SafeblocTM kan installeras utan att några rörbehöver bytas i utrymmet som blir över från en befintlig ensam avstängningsventil. De är designade för användning som in-line double block- and bleed-ventiler på ång-, gas-, vätske-, kondensat- och vattensystem.
Spirax Sarcos breda sortiment av olika typer av Stoppventiler gör att du på ett säkert sätt kan stänga av din process vid underhåll.
Gör ditt ångsystem så energieffektivt som möjligt med denna enkla checklista. Vår guide om energieffektivitet visar dig vad du bör kontrollera och hur du kommer igång.
För att driva ett ångsystem säkert och med maximal driftseffektivitet är det viktigt att alla ångledningar är fria från kondensat.
Vi kan renovera dina ventiler så att de fungerar felfritt igen – ibland även on-site.
Varför inte kolla in rapporten för att ta reda på mer om våra framsteg under 2023, inklusive hur vi lever vårt syfte att skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter.