Série SCVH

Masthead background

Visão Geral

A válvula condicionadora de vapor série SCVH, é projetada para proporcionar simultaneamente uma redução de pressão e de temperatura do vapor utilizando em uma única válvula de controle, eliminando a válvula redutora de pressão e o dessuperaquecedor utilizados no sistema convencional de condicionamento de vapor. Este conceito de válvula permite uma redução substancial do custo de investimento.

Valvula Condicionadora Hiter SCVH

Modelo

Tamanhos

Classes

Conexões

Acionamento

Materiais

Vedação

Internos

Série
SCVH


Entrada de
3” a 16” e
Saída de
4” a 60”;

Entrada de
300 a 2500 e
Saída de
150 a 900

Flangeadas
ou para
solda

Atuador tipo
pistão
pneumático
ou
elétrico

Aço
carbono,
aço liga

Metal-metal

Tipo gaiola
caracterizada
ou gaiola
baixo ruído


Folha de Informação Técnica

Documento

SCVH Series Steam Conditioning Valve

Idiomas

English

Número Referência

TI-P419-01-EN-ISS1

Baixar

Baixar PDF