벨로즈 실 스톱밸브

Masthead background

총람

BSA3HP는 PN100, ASME Class 600까지의 압력 규격을 갖는 배출량 제로의 고품질 탄소강 벨��즈 실 스톱밸브 입니다. 밸브는 공정 정지 시간을 최소화하기 위해 유지보수가 빠르고 쉽도록 설계되었습니다.

내부 시트의 ‘시트 클램프’ 설계가로 별도의 도구를 사용하여 라인에서 밸브를 분리하지 않고도 시트를 교체할 수 있습니다.

 

기술 정보

BSA3HP 고압용 벨로즈 실 스톱 밸브

BSA3HP는 여러겹의 벨로즈가 장착된 Carbon steel 몸체의 고압 인라인 스톱 밸브입니다. 평형 및 불평형 옵션이 선택 가능하다. 이 밸브는 포화 및 과열증기 어플리케이션과 기타 다양한 산업 가스 및 유체에 사용하기 위해 EN 1092 PN100 또는 ASME Class 600 등급을 받았습니다.

Tech promo BSA3HP

기술 정보

공급범위 및 선택사양

구경 및 배관연결방법

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
플랜지식 EN 1092 PN100, ½",  ¾",  1",  1¼",  1½",  2",  2½",  3", 4"
플랜지식 ASME 600

압력/온도 한계(ISO 6552)

 A - B - C PN100

  몸체설계조건 PN100 
최대허용압력 PMA 100 bar r a 50 °C
최대허용온도 TMA 400 °C @ 59.5 bar g
최소허용온도
최고사용압력(PMO) –포화증기 기준 70,5 bar r a 287,3 °C
최대사용온도(TMO) 400 °C a 59,5 bar g
최소사용온도 -10 °C
최대수압시험압력 150 bar g

 A - D - E Clase 600

  몸체설계조건  Class 600
최대허용압력(PMA) 102.1 bar g @ 38 °C  1481 psi g a 100°F
최대허용온도(TMA) 425 °C @ 57.5 bar g 797°F a 834 psi g
최소허용온도 -29 °C -20 °F
최고사용압력(PMO) –포화증기 기준 79.8 bar g @ 295.8 °C 1156 psi g a 564,4 °F
최대사용온도(TMO)
425 °C @ 57.5 bar g 797°F a 834 psi g
최저사용온도 -29 °C -20 °F
최대수압시험압력 154 bar g 2 233 psi g

일반적인 설치방법

일반적인 디슈퍼히터 라인 설치방법 일반적인 디슈퍼히터 설치 시 스팀배관과 냉각수 배관 모두 차단밸브를 설치해야 합니다. BSA3HP는 ASME class 600 디슈퍼히터 패키지에 이상적인 솔루션입니다.

BSA3HP

브로셔

문서

스톱밸브

언어

Korean

자료 번호

SB-F05-03-KR

다운로드

PDF 다운로드

기술 정보

문서 언어 자료 번호 다운로드
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve English TI-P184-15 PDF 다운로드
BSA3HP 고압용 벨로즈 실 스톱밸브 Korean TI-P184-15 PDF 다운로드

설치 및 정비 지침서

문서 언어 자료 번호 다운로드
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve English IM-P184-17 PDF 다운로드
BSA3HP 고압용 벨로즈 실 스톱밸브 Korean IM-P184-17 PDF 다운로드

자세한 내용은 문의해주세요

고객에게 맞는 맞춤 솔루션을 제공합니다.