스파이렉스사코는 F&B, 제약, 병원을 비롯한 광범위한 산업 분야에 걸쳐 종합적인 스팀 시스템 솔루션을 전문적으로 제공하는 선도회사입니다.
실력 있는 OEM 엔지니어로 구성된 ��리의 글로벌 네트워크는 스팀에 대한 열정과 지식을 갖추고 있습니다. 충분한 시간을 할애해 귀사와 귀사의 고객이 지닌 니즈를 정확히 파악하여 적합하고 완벽한 스팀 엔지니어링 솔루션을 제공해 드립니다.
글로벌 지원
전 세계 40곳의 사업장에서 글로벌 네트워크의 일원으로 참여 중인 1,300여 명의 전담 엔지니어가 귀사를 듬직하게 지원해 드립니다.
귀사의 고객이 지닌 니즈를 충족시키도록 설계된 맞춤형 시스템을 제공합니다.
전 세계 40여 곳의 교육 센터를 통해 스팀에 관한 지식 수준을 높여 귀사의 고객을 더욱 완벽하게 지원하실 수 있습니다.
솔루션 최적화
고품질의 신뢰성이 뛰어난 제품을 제공하는 글로벌 공급자와 함께하시면 귀사의 고객이 최대의 플랜트 운영 성과를 거두는 동시에 불필요한 시스템 다운타임이 발생할 위험성을 최소화할 수 있을 것입니다.
공급망 신뢰성
전 세계 4개 대륙에 위치한 9개 제조 현장에서 현지 또는 글로벌 규모의 구매, 설계 및 생산 프로세스를 지원합니다.
귀사의 고객이 필요할 때와 장소에 즉시 안정적으로 애프터마켓 부품 공급을 보장하는 현지 재고 체계가 마련되어 있습니다.
"심층적인 스팀 지식을 보유한 스파이렉스사코는 설계부터 공급, 시운전, 애프터마켓 서비스까지, 종합적인 솔루션을 통해 Tetra Pak 비즈니스에서 필요한 글로벌 지원을 제공할 수 있습니다.”Lars Hansson – Global Product Manager, Tetra Pak Processing Systems
간단한 자율식 제어에서 복잡한 시스템에 이르기까지 압력, 온도, 안전 조건을 충족시키는 강력한 고성능 제어 장치
응축수의 제거, 회수, 재사용이 가능한 응축수 회수 솔루션으로 작업 효율을 향상시키세요
시스템의 생산성과 스팀 질을 향상시키는 효율적인 열교환 솔루션 및 청정스팀 발생기
건조, 박피, 압출 조리, 저온살균, 수축포장 등 식음료 공정에 적합한 스파이렉스사코의 맞춤 스팀 엔지니어링 솔루션
스파이렉스사코 스팀 엔지니어링 솔루션으로 제약 공장은 규정을 준수하고 공정 제어 및 공정 신뢰도를 향상시키며 재생 에너지를 증가시킵니다.
스파이렉스사코는 병원 및 헬스케어 공정에서 멸균, 가습, 공조와 같은 전문적인 스팀 기술을 제공합니다.
스팀 테이블, CAD 도면, 모델 라이브러리, 계산기 및 사이징 도구를 비롯해, 매우 포괄적이고 종합적인 스팀 엔지니어링 도구를 탐색해 보십시오.
Van Aarsen make and sell state of the art machinery for the production of animal feed. They were seeking a new partner to reduce maintenance costs, improve delivery times and provide a fit for purpose solution.
Spirax Sarco has recently worked with Valmet on a project for a new board machine. With a wire width of 11,700 mm and design speed of 2000 m/min, it will be one of the world’s widest and fastest board machines after start-up in 2021.
Spirax Sarco and The Sanmartin Group in Argentina are developing and delivering cost savings and energy efficiency as a part of their collaboration.