제어 시스템

Masthead background

단순한 자율식 제어 장치에서 고도로 복잡한 제어 루프를 가진 시스템까지, 모든 제어의 솔루션을 가지고 있습니다.

컨트롤 밸브

모든 사용처에 맞는 컨트롤 밸브에 대한 광범위한 선택이 가능합니다.

디슈퍼히터

스파이렉스사코 디슈퍼히터는 과열증기의 온도를 정밀하게 감소시키며 폐열을 재활용하여 공정 효율을 극대화시킵니다.

전기식 구동기

전기적인 신호를 통해 원격으로 동작할 수 있는 밸브에 설치됩니다.

공압식 구동기

다이아프램에 가해진 공기 압력에 따라 이동하는 밸브 구동기.

포지셔너, 컨트롤러, 센서

스파이렉스사코 포지셔너, 컨트롤러 및 센서는 운영 효율을 증대시키는 더 나은 시스템 제어환경을 제공합니다.

감압 및 1차압력 조절밸��

가장 저렴한 비용으로 가장 좋은 품질의 스팀을 만들 수 있는 잘 설계된 스팀 시스템은 고압 조건에서의 송기를 위해 깨끗하고 건조한 스팀을 생산합니다.

안전밸브

스파이렉스사코 안전밸브는 안전한 환경을 유지하고 운영효율 및 에너지효율을 개선하기 위해 스팀시스템을 과압으로부터 보호합니다.

자율식 온도조절밸브

스파이렉스사코 자율식 제어 시스템은 설치와 시운전이 간편하고 스팀 시스템의 온도를 정확하고 안정적으로 제어합니다.

자세한 내용은 문의해주세요

고객에게 맞는 맞춤 솔루션을 제공합니다.