스파이렉스사코는 제약업계 고객들과 상호 신뢰를 바탕으로 지속적인 관계를 맺고 있으며, 이는 곧 스파이렉스사코가 고객의 공정에서 필요로 하는 기술 자문에 언제든 응대할 수 있음을 의미합니다.
스파이렉스사코는 다음과 같은 분야에서 협력할 수 있습니다.
cGMP의 적합성
프로세스 제어
프로세스의 신뢰성 및 지속적인 품질 유지: 제품 반품의 감소
공정 가동중단시간 및 설비의 전환시간 단축
에너지 회수
스파이렉스사코의 제품은 다음과 같은 사양으로 제약 환경에서 요구하는 엄격한 규정에 부합됩니다.
316L 스텐레스강 재질 및 제약산업 표준에 준하는 배관 연결 규격
자가 배출형 구조이며 틈새가 없는 구성품
3-A 및 EHEDG 설계: FDA 승인 씰 재질 사용
스파이렉스사코와 같은 기업과 성공적인 관계를 맺는 것은 좋은 일입니다.Arthur Burnett (Catalent, 엔지니어링 매니저) 사례 연구
스테리트롤은 청정증기용 2방 컨트롤 밸브로서 제약 산업의 다양한 적용처에 적합합니다.
SVL488은 대용량 스텐레스강 전양정 안전밸브로서 AD Merkblatt A2와 TRD 421 표준으로 제작되었고 순수증기와 불활성기체에 적합합니다.
M70i (1/2" ~ 2"), M80i (2 1/2" ~ 4")는 316L 스텐레스강 볼밸브로서 제약, 생물학적 가공, 그 밖의 박테리아나 이물질로 인해 제품 품질에 영향을 받을 수 있는 고순도 산업에서 사용을 위해 ASME BPE를 따라 제작되었습니다.
BT6 316L 스텐레스강 압력평형식 스팀트랩은 살균막, CIP/SIP, 공정 베셀 드레인, 살균 및 오토클레이브, 조리용 스팀 메인 드레인과 같은 위생 적용처를 위해 특별히 설계되었습니다.
Easiheat heat exchange package delivers energy savings and more available floor space for Alcon.
Easiheat heat exchange packages improves energy savings, staff safety and cuts operational costs at pharmaceutical company.