청정유체를 사용하는 곳은 최고의 성능과 품질의 밸브가 필요합니다. 고객이 스파이렉스사코를 선택하셨다면 최고의 선택을 하셨다는 것을 자신있게 말할 수 있습니다.
고객의 요구조건에 정확히 일치시키며 중단없이 작동하는 컨트롤 밸브를 공급합니다.
스테리트롤은 공압식 2방 앵글형 청정유체 제어용 밸브이며 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
표준 및 사용자 지정 가능한 면간거리.
스텐레스강 재질의 포지셔너를 포함한 산업표준 제어 인터페이스.
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4")
English
TI-P183-02
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4")
English
IM-P183-03