신설 보일러와 관련한 모든 설비에서부터 단순한 블로우 다운 밸브 교체에 이르기까지 고객이 필요로 하는 모든 솔루션을 가지고 있습니다.
보일러로부터 배출되는 블로우다운수를 수용하는데 사용됩니다.
효율적인 블로우다운(불순물 제거)은 스팀의 품질을 유지하는데 필수적입니다.
순도에 따른 액체의 전기전도율을 측정합니다. 보일러 관수 내 용존고형물의 양은 전기전도율과 직접적으로 관련됩니다.
스파이렉스사코의 급수탱크는 효율을 증대시키고 유지보수 비용을 최소화 시키기 위해 대기압식 탈기기로 설계되었습니다.
보일러 블로우다운수로부터 재증발증기를 회수하는 것은 에너지 사용량과 비용을 절감하기 위한 효율적인 방법입니다.
수위제어 시스템은 수위센서, 컨트롤러, 급수밸브 또는 펌프로 구성되며 On-off 또는 모듈레이팅 제어방식입니다. 고객의 보일러 수위를 안전하고 정확하게 감시하는 것이 필수적입니다.
스파이렉스사코 스테인리스 강 샘플쿨러는 보일러 용수를 안전하고 정확하게 샘플링할 수 있도록 도와줍니다.
스팀 직접 분사기는 용존산소를 제거하기 위해 생증기를 급수탱크로 주입하는데 사용됩니다.
보일러에서 스팀이 발생되는 과정에서 스팀은 불순물(TDS-총용존고형물)을 남기게 됩니다.이들 불순물이 농축되도록 방치한다면 보일러에 손상을 일으킬 수 있습니다.
벤트관 상부에 설치되며, 대기중으로 배출되는 스팀의 속도를 낮추고 응축수를 분리합니다.
스팀 및 유체 분야의 전문가 스파이렉스사코만의 보일러 수질관리 Total Solution 서비스를 만나보십시오.