병원에서는 에너지의 효율과 공정의 신뢰성이 매우 중요하며, 이는 병원 특성상 엄격한 위생 관리 목표에 부합되어야 하고 공정 가동중단 시간을 최소화해야 하기 때문입니다.
스파이렉스사코의 제품과 솔루션은 보일러 하우스에서부터 스팀의 수송 배관 및 사용처를 거처 응축수 회수 시스템에 이르기까지 전반적인 스팀 시스템의 효율을 최대화할 수 있도록 설계되어 있습니다.
Spirax EasiHeat™
당사가 도움을 줄 수 있는 대표적인 분야는 다음과 같습니다 :
열 회수
모니터링 및 목표관리
LTHW 생산
보일러실 자동화
아울러 스파이렉스사코의 기술분야 전문가는 특정 스팀 사용처의 성능과 신뢰성을 개선하기 위해 전문적인 자문과 제품을 제공할 수 있으며, 그 분야는 다음과 같습니다 :
멸균
가습
공기조화
청정증기 발생
Our decision to upgrade to the EasiHeat systems was an easy one to make – we knew they would be perfect for this project.Brian Colley, 에너지 및 환경 엔지니어 - Leighton 병원 사례 연구
CSF16 스팀 필터는 수평 설치가 가능하며 스팀에 있는 오염물을 제거하기 위한 고효율 필터입니다.
스파이렉스사코는 다양한 자동 보일러 관수 TDS 컨트롤 시스템을 공급하고 있으며 보일러 관수의 TDS 레벨을 지속적으로 모니터하고 블로우다운이 필요할 시 동작할 수 있도록 합니다.
케이지 가이드가 있는 스파이라트롤 2방 단일 시트 글로브 밸브는 다양한 재질과 EN 또는 ASME/ANSI DN200까지의 구경이 공급 가능합니다. PN 또는 EL 구동기와 함께 사용 가능합니다.
Heat exchanger upgrade cuts Leighton Hospital’s water heating costs by 15%.
Switching to EasiHeat delivers 15% energy savings at Aberdeen Royal Infirmary.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.