A3S 벨로즈 실 밸브는 ASME Class 800에 따라 설계되어 고압 스팀 및 가스, 액체 사용처에 적합합니다.
구경 및 배관연결방법 |
||
½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" |
||
나사식 BSP (BS 21 parallel), NPT |
||
소켓 용접식 BS 3799 /ANSI B 16.11 |
||
압력/온도 한계(ISO 800) |
||
몸체설계조건 |
Class 800 | |
PMA | 최대허용압력 | 136 bar g |
TMA | 최대허용온도 | 425°C |
최소허용온도 | -29°C | |
PMO | 최대 사용 압력 | 99 bar g @ 360°C |
벨로즈 제품 수명을 위한 권장 최대 사용 압력 | 40 bar g @ 400°C | |
TMO | 최대 사용 온도 | 425°C |
벨로즈 제품 수명을 위한 권장 최대 사용 온도 | 400°C @ 40 bar g | |
최소사용온도 | -29°C | |
벨로즈가 없는 경우 최대 수압시험압력 | 212 bar g |