스파이렉스사코의 벨로즈 실 스톱밸브는 스팀 실로부터의 누출을 완벽히 차단함으로써 안전한 플랜트 운전 및 에너지 절감을 보장합니다. BSA 밸브는 배출량 제로를 실현하여 전세계에서 가장 엄격한 배출 규제를 만족합니다.
BSA_T 시리즈에는 일반적인 판형 디스크가 아닌 유량 조절용 플러그가 제공됩니다. 유량 조절용 플러그로 배관 압력 및 유량을 수동으로 조절할 수 있어 탄력적이며 사용자 친화적인 스톱 밸브입니다.
한 컨트롤 밸브의 바이패스 라인에 사용할 수 있습니다. 유량 조절용 플러그 버전인 BSA_T에는 두 겹의 벨로즈가 장착되어 긴 제품 수명을 보장합니다. 본 밸브는 잠금 나사가 기본으로 제공되어 통과 유량을 고정시킬 수 있습니다.
공급범위 및 선택사양 BSAT 공급 표준 |
||||||||||||||||||||||||
재질 |
모델 및 배관연결방법 |
구경 |
R-PTFE 연질시트 (선택사양) |
|||||||||||||||||||||
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
|||
Cast iron |
BSA1T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
KS 10 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
SG Iron |
BSA2T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Cast steel |
BSA3T |
PN25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 150 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 300 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
KS 20 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
Stainless steel |
BSA6T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
스텐레스강 / 탄소강l |
BSA64T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
공급범위 및 선택사양 Alternative BSA range – complete with flat disc option |
||||||||||
재질 |
모델 및 배관연결방법 |
구경 |
선택사양–밸런싱 디스크 어셈블리 |
|||||||
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
|||
Cast iron |
BSA1 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
KS10 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
SG Iron |
BSA2 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Cast steel |
BSA3 |
PN25 |
|
|
• |
|
|
|
• |
|
PN40 |
• |
• |
|
|
• |
• |
|
|
||
ASME 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ASME 300 |
|
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
KS 20 |
|
• |
• |
|
|
• |
• |
|
||
Stainless steel |
|
|
||||||||
스텐레스강 / 탄소강l |
일반적인 사용처 BSA 밸브는 정유 및 석유화학, 식음료, 펄프 및 제지, 제약분야 등을 포함한 다양한 사용처에 적합합니다.