Le unità Spirax SafeBlocTM sono valvole d’intercettazione doppie, progettate in modo da ridurre lo spazio d'ingombro, il tempo d’installazione e le perdite per trafilamento. Si avvalgono dell'innovativo design di un unico corpo che integra due valvole di intercettazione con tenuta a soffietto e una via di sfiato/spurgo e, quindi, è più facile e veloce installarle rispetto ad un qualsiasi sistema tradizionale composto da due valvole d'intercettazione e sfiato separate. È facile e veloce installarle anche perché hanno lo stesso scartamento di una normale valvola d'intercettazione e, quindi, non necessitano di alcuna modifica sulla linea. Sono, inoltre, molto semplici da avviare e da utilizzare.
Attacchi e diametri nominali |
||
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 e DN100. |
||
Flangiati EN 1092 PN40 o ASME B16.5 Classe 300 |
||
Scartamenti secondo BS EN 558:2008 |
Condizioni limite di utilizzo (ISO 6552) PN40 |
||
|
Condizioni di progetto del corpo |
PN40 |
PMA - Pressione massima ammissibile |
40 bar @ 0 °C |
|
TMA - Temperatura massima ammissibile |
400 °C @ 24 bar |
|
Temperatura minima ammissibile |
-10 °C |
|
PMO - Pressione massima d'esercizio con vapor saturo |
30.4 bar |
|
TMO - Temperatura massima d'esercizio |
400 °C @ 24 bar |
|
Temperatura minima dd'esercizio Per temperature d'esercizio inferiori contattare i ns. uffici tecnico-commerciali |
-10 °C |
|
Pressione massima di prova idraulica a freddo di: |
60 bar |
ASME300 |
||
|
Condizioni di progetto del corpo |
ASME300 |
PMA - Pressione massima ammissibile |
51 bar @ 37.7 °C |
|
TMA - Temperatura massima ammissibile |
425 °C @ 28 bar |
|
Temperatura minima ammissibile |
-29 °C |
|
PMO - Pressione massima d'esercizio con vapor saturo |
41.6 bar |
|
TMO - Temperatura massima d'esercizio |
425 °C @ 28 bar |
|
Temperatura minima dd'esercizio Per temperature d'esercizio inferiori contattare i ns. uffici tecnico-commerciali |
-29 °C |
|
Pressione massima di prova idraulica a freddo |
77 bar |
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
TI-P184-08
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09