Sistemi di recupero condensa

Masthead background

Nell’ottica di un uso razionale dell’energia, la condensa è diventata una risorsa preziosa che deve essere ri-utilizzata per migliorare significativamente I’efficienza degli impianti.

Recuperare la massima percentuale possibile di condensa, rilanciandola alla caldaia, offre un elevato ritorno sugli investimenti, contribuendo a ridurre il consumo di energia e costi di manutenzione.

Anche il recupero di piccole quantità, provenienti da un singolo scaricatore, nel tempo può comportare un notevole risparmio.

Recuperare e rilanciare la condensa degli scambiatori o macchinari di processo non solo aumenta l’efficienza, ma ne allunga la vita utile.

L’utilizzo di un Condensate Recovery System Spirax Sarco per collettare le condense calde e rilanciare nella centrale termica è un investimento che si ripaga in brevissimo tempo.

Pompe di rilancio

Comandate meccanicamente da vapore, aria compressa od altro gas inerte in pressione, sono pompe automatiche progettate per la rimozione e il recupero di condense anche ad alta temperatura, in ogni condizione di carico e con la massima efficienza. 

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi