Vapore e acqua calda sono parte integrante sia del processo di fermentazione, sia delle attività secondarie complementari, come CIP e sterilizzazione.
Per decenni, abbiamo collaborato con alcuni fra i più importanti produttori di birra.
Abbiamo sperimentato la nostra capacità di fornire vapore di processo, vapore pulito e acqua calda per lo sviluppo dei loro impianti, dei loro processi e delle reti globali.
Le nuove tendenze nell'industria di produzione della birra, come l'uso del vapore pulito, l'esternalizzazione e la gestione dell'energia, sono state alla base dell'evoluzione dei nostri prodotti dedicati.
The installation was quick and easy and the RO system is compact. We’re very pleased with the results.Jason Roberts, Engineering Manager at Westons Cider Visualizza il case study
EasiHeat™ è un’unità compatta di scambio termico per la generazione del vapore in grado di soddisfare un’ampia gamma di applicazioni che richiedono produzione acqua calda sanitaria e di processo con range compreso tra 110 e 1 800 kW.
The requirement for 316 stainless steel is gradually being extended to secondary side media such as steam and hot water.
Plate heat exchanger systems cuts hot water costs at Wadworth Brewery.
APT condensate pump helps Foothills Brewing reduce maintenance time and energy costs.
Reverse Osmosis system slashes annual fuel costs at Westons Cider.
Le soluzioni di ingegneria del vapore di Spirax Sarco sono specifiche per i processi alimentari: dalla scottatura, pelatura e cottura all'estrusione, pastorizzazione e confezionamento termoretraibile.