Una corretta gestione della centrale termica aiuta a ridurre i consumi e i costi energetici e a migliorare l’efficienza e l’affidabilità dei processi.
Spirax Sarco, azienda che si occupa di vapore da oltre 125 anni, è in grado di fornire le migliori soluzioni per quanto riguarda la gestione della caldaia e di quanto ad essa collegato.
Controllo di livello continuo od on-off, allarme di livello minimo e massimo, controllo del TDS, sistemi per la defangazione, serbatoi di raccolta degli scarichi di fondo, controllo della contaminazione condensa, raffreddatori campione e sistemi di monitoraggio dell’efficienza caldaia sono solo alcune delle applicazioni che siamo in grado di gestire con strumentazione di elevata qualità e affidabilità.
Vengono utilizzati per raccogliere l'acqua di scarico delle caldaie
Le impurità presenti nell’acqua di alimentazione cadono sul fondo della caldaia creando dei fanghi. Se non vengono rimossi si accumulano e, col tempo, inibiscono il trasferimento di calore dai tubi di fiamma della caldaia, che si surriscaldano e possono anche danneggiarsi.
Indicano il grado di purezza di un liquido misurandone la conducibilità elettrica in funzione della sua concentrazione salina. lI livello di conducibilità misurato fornisce, infatti, una stima attendibile della quantità di solidi disciolti nell'acqua di caldaia.
I nostri serbatoi d'acqua di alimento sono progettati come degasatori atmosferici per aumentarne l'efficienza e tener bassi i costi di manutenzione.
I rievaporatori Spirax Sarco sono stati progettati per riutilizzare il vapore di flash dall’acqua di condensa negli impianti a vapore, aumentandone il rendimento energetico mediamente del 10% e nei sistemi di recupero calore dagli spurghi di caldaia, facendo in modo che la separazione del rievaporato avvenga senza trascinamenti di gocce per prevenire la contaminazione delle superfici di scambio termico e del serbatoio dell’acqua di alimento.
Un controllo di livello preciso ed affidabile è fondamentale per un funzionamento corretto ed in sicurezza della caldaia. Le nostre sonde capacitive e i nostri controllori sono la soluzione ottimale per una regolazione in continuo del livello dell’acqua in caldaia mentre le sonde di allarme ad alta integrità e con autodiagnosi per basso ed alto livello con i controllori LC3050 sono indispensabili per un funzionamento in sicurezza.
Se l’acqua viene semplicemente estratta dalla caldaia una parte di essa vaporizzerà a causa del cambiamento di pressione. Questo è pericoloso per l’operatore e rende inaffidabile la misura in quanto, essendoci una parte che diventa vapore, il liquido rimanente ha una concentrazione più elevata rispetto al reale valore. L’utilizzo dei nostri raffreddatori di campioni evita fenomeni di rievaporazione, salvaguardando la sicurezza dell’operatore e garantendo una misura attendibile.
I sistemi d’iniezione vapore Spirax Sarco utilizzano il vapore per riscaldare in modo efficace e silenzioso acqua od altri liquidi di processo nei quali vengono immersi.
Nel momento in cui una caldaia genera vapore, le impurità presenti nell’acqua di alimentazione della caldaia si concentrano depositandosi sul fondo e rendendo più stabili le bolle di vapore con il rischio di trascinamento lungo la linea principale. Diventa fondamentale un accurato e affidabile controllo del TDS (Total Dissolved Solids) per poter operare in sicurezza e in maniera efficiente.
Le testate di sfiato Spirax Sarco separano l’umidità dal vapore catturando efficacemente tutte le gocce d’acqua trascinate dal vapore prima di scaricarlo ‘secco’ in atmosfera, in condizioni di assoluta sicurezza per le persone e l'ambiente.