Unità di controllo e sonde di livello

Masthead background

Benefici

Light bulb icon

Risparmio di energia

Lower costs

Riduzione dei costi d'esercizio

In sintesi

Il livello d'acqua in caldaia deve essere sempre monitorato con precisione e in sicurezza, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidente e di infortuni in centrale termica.

Un sistema di controllo del livello è in genere costituito da un sensore, un regolatore e una valvola o una pompa e può essere di tipo on-off o modulante.

Spirax Sarco offre ai propri clienti la strumentazione più affidabile e sicura presente sul mercato per il controllo di livello e gli allarmi ad esso associati.

Le nostre sonde capacitive, abbinate ai nostri trasmettitori con uscita in tensione o in corrente, possono funzionare con i nostri regolatori di livello e con qualsiasi altro sistema di supervisione che in ingresso accetti segnali 1÷5 V in tensione o 4÷20 mA in corrente.

Inoltre, le nostre unità di controllo, utilizzate con le sonde ad alta integrità per l’allarme di minimo livello o con le sonde di conducibilità per l’allarme di massimo livello, sono strumenti omologati indispensabili per ottenere l’esenzione dal conduttore per 24 o 72 ore.

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
WV1 Water Valve - Pilot Operated English TI-P402-03 Scarica il PDF
DCV3/B Boiler Feed Check Valve English TI-P402-121 Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC1350 Italian TI-P402-132-IT Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC2250 Italian TI-P402-133-IT Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC2650 Italian TI-P402-134-IT Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC2650 Italian TI-P402-135-IT Scarica il PDF
Electrical Enclosures - General Purpose - Plastic English TI-P402-29 Scarica il PDF
Sonde capacitive LP20 per controllo modulante, on-off e allarmi di livello Italian TI-P402-39-IT Scarica il PDF
C2 Probe Chamber English TI-P402-41 Scarica il PDF
SPV1 and SPV3 Sequencing Purge Valves English TI-P402-42 Scarica il PDF
Sonda di allarme di basso livello ad alta integrità e con autodiagnosi LP30 Italian TI-P402-43-IT Scarica il PDF
APS1 Probe Simulator English TI-P402-68 Scarica il PDF
Sonda di allarme di alto livello ad alta integrità e con autodiagnosi LP31 Italian TI-P402-81-IT Scarica il PDF
Sonde LP10-4 per controllo on-off e allarmi di livello Italian TI-P402-91-IT Scarica il PDF
Remote Alarm and Shutdown Panels for Boilers English TI-S75-06 Scarica il PDF
Selection of Modulating Feedwater Valves Electrically Actuated English TI-S75-11 Scarica il PDF
Selection of Modulating Feedwater Valves Pneumatically Actuated English TI-S75-12 Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Sonde capacitive LP20 per controllo on-off o modulante e allarmi di livello Italian 952-110-IT Scarica il PDF
Sonde LP30 ad alta integrità, per limitazione livello e allarme livello min Italian 952-120-IT Scarica il PDF
Sonda di allarme di alto livello ad alta integrità e con autodiagnosi LP31 Italian 952-130-IT Scarica il PDF
Preamplificatori PA20 per sonde di livello LP20 Italian 952-140-IT Scarica il PDF
Preamplificatori PA420 per sonde di livello LP20 Italian 952-141-IT Scarica il PDF
Controllore di livello LC1300 Italian 952-150-IT Scarica il PDF
Controllore di livello LC2610 Italian 952-155-IT Scarica il PDF
Controllore di livello LC3000 Italian 952-160-IT Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC1350 Italian 952-165-IT Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC2250 Italian 952-170-IT Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC2650 Italian 952-175-IT Scarica il PDF
Unità di controllo livello LC3050 Italian 952-180-IT Scarica il PDF
Level Control Systems Supplementary Safety Information English IM-P402-115 Scarica il PDF
LC2650 Level Controller English IM-P402-128 Scarica il PDF
LC1350 Level Controller English IM-P402-129 Scarica il PDF
LC3050 Level Controller English IM-P402-131 Scarica il PDF
PA420 4-20 mA Loop Powered Level Preamplifier English IM-P402-139 Scarica il PDF
LP20 Capacitance Level Probe English IM-P402-37 Scarica il PDF
Remote Alarm and Shutdown Panel English IM-P402-52 Scarica il PDF
PA20 Preamplifier English IM-P402-67 Scarica il PDF
APS1 Probe Simulator English IM-P402-69 Scarica il PDF
Sonde LP10-4 per controllo on-off e allarmi di livello Italian IM-P402-92-IT Scarica il PDF

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi