Le BSA3HP sono valvole d'intercettazione di elevata qualità, a zero emissioni e per pressioni fino a PN100 e ASME600, con corpo in acciaio al carbonio e tenuta a soffietto.
Sono valvole ingegnerizzate per permettere una manutenzione facile e veloce e assicurare al processo tempi di fermo minimi.
Grazie al suo design ''clamp-in-place', la sede può essere facilmente sostituita senza rimuovere la valvola dalla linea e senza l'uso di attrezzi speciali.
Versioni disponibili |
Attacchi e diametri nominali |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 e DN100. | ||
Flangiati EN 1092 PN100 e ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" e 4" | |||
Flangiati ASME600 | |||
Condizioni limite di utilizzo (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Condizioni di progetto del corpo | PN100 | |
PMA - Pressione massima ammissibile | 100 bar @ 50 °C | ||
TMA - Temperatura massima ammissibile |
400 °C @ 59.5 bar | ||
Temperatura minima ammissibile | |||
PMO - Pressione massima d'esercizio con vapor saturo | 70.5 bar @ 287.3 °C | ||
TMO - Temperatura massima d'esercizio | 400 °C @ 59.5 bar | ||
Temperatura minima di esercizio | -10 °C | ||
Pressione massima di prova idraulica a freddo | 150 bar | ||
A - D - E Class 600 |
|||
|
Condizioni di progetto del corpo | ASME600 | |
PMA - Pressione massima ammissibile | 102.1 bar @ 38 °C | 1 481psi g @ 100 °F | |
TMA - Temperatura massima ammissibile | 425 °C @ 57.5 bar | 797 °F @ 834 psi | |
Temperatura minima ammissibile | -29 °C | -20 °F | |
PMO - Pressione massima d'esercizio con vapor saturo | 79.8 bar @ 295.8 °C | 1 156 psi @ 564.4 °F | |
TMO - Temperatura massima d'esercizio | 425 °C @ 57.5 bar | 797 °F @ 834 psi | |
Temperatura minima d'esercizio | -29 °C | -20 °F | |
Pressione massima di prova idraulica a freddo | 154 bar | 2 233 psi |
Applicazione tipica con un desurriscaldatore in linea.
Il desurriscaldatore richiede due valvole d'intercettazione, una sulla linea vapore ed una sulla linea acqua di raffreddamento.
Per applicazioni con desurriscaldatori ASME600 la soluzione ideale è l'impiego delle valvole BSA3HP.
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
TI-P184-15
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
IM-P184-17