Le nostre valvole d'intercettazione con tenuta a soffietto sono ingegnerizzate per garantire la sicurezza degli impianti, risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente, eliminando completamente la possibilità di perdite di vapore attraverso lo stelo. Le nostre valvole BSA hanno zero emissioni, in piena conformità alle più rigide normative internazionali sulle emissioni.
Attacchi e diametri nominali |
Condizioni limite di utilizzo (EN 1092 e EN 12516-1) |
|
DN200, DN250, DN300, DN350 e DN400 flangiati |
|
|
EN 1092 e EN 12516-1 PN16, PN25 e PN40 | ||
Materiali |
||
Componente |
Materiale |
|
Corpo | Acciaio fuso | 1.0619+N |
Cappello | Acciaio fuso | 1.0619+N |
Sede | A105 and Stellite |
|
Disco | Acciaio inox |
DIN 17440 X30 Cr13 and Stellite |
Soffietto di tenuta | Acciaio inox |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
Stelo | Acciaio inox |
AISI 420 |
Dadi coperchio | Acciaio |
ASTM A194 2H |
Prigionieri coperchio | Acciaio | ASTM A193 B7 |
Guarnizione corpo/coperchio | Grafite rinforzata con inserto in acciaio inox | |
Volantino manuale | Acciaio al carbonio | DN200-x e DN250-x |
Ghisa | DN300÷DN400 | |
Staffa di fissaggio | Acciaio inox | ASTM A276 304 |
Dado autobloccante | Acciaio inox | |
Otturatore di bilanciamento | Acciaio inox |
DIN 17440 x 30 Cr13 e Stellite |
Rondella di tenuta | ASTM A276 304 | |
Tenuta stelo | Grafite |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves | English | TI-P184-18 | Scarica il PDF |
Valvole a globo con tenuta a soffietto BSA3BD in acciaio DN200 ÷ DN400 | Italian | TI-P184-18-IT | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
BSA3BD Valvole di intercettazione con tenuta a soffietto | Italian | 530-105-IT | Scarica il PDF |
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves | English | IM-P184-19 | Scarica il PDF |