Valvole di intercettazione

Masthead background

In sintesi

Le valvole d'intercettazione A3S con tenuta a soffietto hanno rating ASME800 e sono idonee per applicazioni ad alta pressione con vapore, gas e liquidi.

Disegno tecnico

Valvole d'intercettazione con tenuta a soffietto A3S e A3SS

Sono disponibili con attacchi filettati o a saldare a tasca per uso con vapore, gas, condensa ed altri liquidi.

Tech promo A3S and A3SS

Informazioni tecniche

Attacchi e diametri nominali

½", ¾", 1", 1¼", 1½" e 2"

Filettati GAS o NPT

A saldare a tasca, secondo ASME B 16.11

Condizioni limite di utilizzo (ISO 6552)

Condizioni di progetto del corpo

ASME800
PMA Pressione massima ammissibile  136 bar 
TMA Temperatura massima ammissibile 425°C
Temperatura minima ammissibile  -29°C
PMO Pressione massima d’esercizio  99 bar @ 360°C
Pressione massima d’esercizio con soffietto di tenuta prolungato 40 bar @ 400°C
TMO  Temperatura massima d’esercizio  425°C
Temperatura massima d’esercizio con soffietto di tenuta prolungato 400°C @ 40 bar 
Temperatura minima d'esercizio  -29°C
Pressione massima di prova idraulica a freddo senza soffietto  212 bar

Specifiche Tecniche

Documento

A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves

Lingua

English

Codice di riferimento

TI-P132-09

Scarica

Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento

A3S Bellows Sealed Stop Valve

Lingua

English

Codice di riferimento

IM-P132-11

Scarica

Scarica il PDF

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi