Valvole di intercettazione

Masthead background

Benefici

Clipboard

Conformità alle regolamentazioni e agli standard di settore

Cut emissions

Migliora l'efficienza energetica

Spanner icon

Senza manutenzione

In sintesi

La particolare configurazione a globo a flusso avviato del loro corpo consente di ottenere elevati valori del coefficiente di portata. 

L’accuratezza del design, la solidità e compatezza costruttiva assicurano grande affidabilità e durata.

La tenuta ermetica dello stelo è realizzata da un soffietto in acciaio inox, ad elevata resistenza a fatica e protetto da un dispositivo anti-torsione o da un premistoppa costituito da anelli di grafite compressi.

Queste valvole sono impiegate in un ampio di pressioni e temperature e con diversi fluidi di processo industriali come vapore, gas, aria, condensa, acqua calda e fredda, oli diatermici e, in generale, ovunque sia prioritaria l’esigenza di zero emissioni e minima manutenzione dell’impianto.

 
Bellows sealed stop valve installation

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Speriamo di trovare la giusta soluzione per voi