La sécurité est un sujet qui se trouve en haut de la liste des priorités de nombreuses entreprises. Pour travailler en toute sécurité avec une installation vapeur, il est important de disposer des bons produits et de contrôler régulièrement votre installation, en plus du personnel bien formé. Nous sommes heureux de vous aider à cet égard.
Un seul robinet d’isolement ne suffit pas pour répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Notre robinet double DBB3 offre une protection supplémentaire à votre personnel (de maintenance). La conception innovante, patentée et compacte de la DBB3 garantit une installation rapide et sans fuites. Le DBB3 intègre deux robinets d’isolement à soupapes à soufflet et un orifice de purge dans un ensemble compact. Il peut être installé sans modification de la tuyauterie, dans l’espace laissé par un seul robinet d’isolement.
L'isolation des composants vapeur protège votre personnel contre les brûlures de contact. En outre, l'isolation des composants crée un environnement plus silencieux en réduisant d'environ 5 dB le niveau de bruit des vannes de régulation, des détendeurs et d'autres composants.
Qu'est-ce qui est encore mieux ? La perte d'énergie dans l'environnement est considérablement réduite grâce aux manteaux isolants. Ce qui, dans la plupart des cas, se traduit par un retour d’investissement de seulement 10 mois !
Choix entre une analyse rapide ou une élaboration complète avec un rapport détaillé.
En fonction de vos besoins, nous élaborons l'audit optimal pour vous.
Du personnel bien formés est essentiel pour obtenir les résultats les plus efficaces de vos systèmes vapeur en toute sécurité.
Les soupapes de sûreté sont essentielles partout où une situation de surpression peut se produire.
Isoler les accessoires vapeur permet de protéger les opérateurs contre les brûlures par contact et de réduire les pertes calorifiques vers l’ambiance. Nous préconisons l’installation de matelas isolants correctement montés sur les accessoires vapeur.
Développez votre propre expertise
Avec notre expérience et nos connaissances, nous identifions sur votre réseau vapeur les points où des améliorations peuvent être faites.
La réduction des émissions de carbone, l'augmentation de la production et les économies d'énergie et de coûts sont autant d'avantages que vous pouvez obtenir grâce à une gestion des purgeurs appropriée.
Grâce au contrôle numérique, vous pouvez mieux comprendre la cause des incidents de débordement, notamment la fréquence et la durée de chaque incident.
Déterminez la quantité d'énergie perdue par votre installation à cause des panaches vapeur et prenez des mesures pour améliorer votre efficacité énergétique.
La production de vapeur est depuis longtemps reconnue comme un facteur majeur du défi de la décarbonation. L'élimination progressive des combustibles fossiles et l'adoption de solutions de remplacement sans carbone, ou à faible teneur en carbone, constituent l'objectif principal.
Des purgeurs de condensat en bon fonctionnement et correctement sélectionnés permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur.