Le Spirax SafeBlocTM est une solution à double isolement, avec une conception unique compacte, une réduction du temps d’installation et un orifice de purge.
Plus rapide et plus facile à installer qu'un assemblage traditionnel à double bloc et à purge, le Spirax SafeblocTM présente une conception innovante qui intègre deux robinets d’isolement scellées à soufflet et un orifice de purge dans un ensemble compact. Facile à utiliser et à mettre en service, le Spirax SafeblocTM peut être installé sans modification de la tuyauterie, dans l’espace laissé par un seul robinet d’isolement.
Double Block & Bleed (DBB3)
Diamètres et raccordements |
||
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 et DN100. |
||
A brides PN40 suivant EN 1092 ou ANSI B16.5 Classe 300 |
||
Dimensions face à face suivant BS EN 558:2008 |
Limites de pression/température (ISO 6552) PN40 |
||
|
Conditions de calcul du corps |
PN40 |
PMA Pression maximale admissible |
40 bar eff. à 0°C |
|
TMA Température maximale admissible |
400°C à 24 bar eff. |
|
Température minimale admissible |
-10 °C |
|
PMO Pression maximale de fonctionnement sur de la vapeur saturée |
30,4 bar eff. |
|
TMO Température maximale de fonctionnement |
400°C à 24 bar eff. |
|
Température minimale de fonctionnement (Nota: pour des températures inférieures, nous consulter). |
-10 °C |
|
Pression maximale d'épreuve hydraulique |
60 bar eff. |
ANSI 300 |
||
|
Conditions de calcul du corps |
ANSI 300 |
PMA Pression maximale admissible |
51 bar eff. à 37,7°C |
|
TMA Température maximale admissible |
425°C à 28 bar eff. |
|
Température minimale admissible |
-29 °C |
|
PMO Pression maximale de fonctionnement sur de la vapeur saturée |
41,6 bar eff. |
|
TMO Température maximale de fonctionnement |
425°C à 28 bar eff. |
|
Température minimale de fonctionnement (Nota: pour des températures inférieures, nous consulter). |
-29 °C |
|
Pression maximale d'épreuve hydraulique |
77 bar eff. |
DBB3 - Robinet jumelé à soupape avec raccordement de purge
Français
TI-P184-08
Spirax SafeblocTM Robinets jumelés à soupape à souffl et DBB3
Français
IM-P184-09