Robinets à soupape à soufflet

Masthead background

APERÇU

Le robinet à soupape à soufflet A3S à haute intégrité est adapté à une utilisation dans des applications de vapeur, de gaz et de liquide à pression plus élevée, car il est conçu pour la classe ASME 800.

Illustration technique

Robinets d’arrêt à soupape avec soufflet A3s et A3SS

Robinet d’arrêt en ligne à soupape à soufflet avec raccordement taraudés et à souder, destiné aux réseaux de vapeur, de gaz, de liquide, de condensat et d’eau.

Tech promo A3S and A3SS

Informations techniques

Sizes and pipe connection

½", ¾", 1", 1¼", 1½" et 2"

Taraudé BSP (parallèle BS 21), NPT

Socket weld suivant BS 3799 / ANSI B16.11

Limites de pression/température (ISO 800)

Conditions de calcul du corps

Classe 800
PMA Pression maximale admissible 136 bar g
TMA Température maximale admissible 425°C
Température minimale admissible -29°C
PMO Pression maximale admissible 99 bar eff. à 360°C
Pression maximale de fonctionnement pour augmenter la durée de vie du soufflet 40 bar eff. à 400°C
TMO  Température maxi de fonctionnement 425°C
Pression maximale de fonctionnement pour augmenter la durée de vie du soufflet 400°C à 40 bar eff.
Température minimale de fonctionnement -29°C
Sans soufflet, l’appareil est conçu pour une pression d’épreuve hydraulique de : 212 bar g

Fiches Techniques

Document

A3S / A3SS Robinet à soupape à soufflet

Langage

Français

Nombre référence

TI-P132-09

Télécharger

Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

A3S - Vanne à clapet - Soufflet - ANSI

Langage

Français

Nombre référence

IM-P132-11

Télécharger

Télécharger le PDF

Contactez-nous

Nous vous aiderons à trouver la meilleure solution à votre problématique