Les débordements de réservoirs d'eau chaude sont fréquents, par exemple au niveau d'un collecteur de condensats. Il peut être difficile de le détecter rapidement, car la cause peut être un dysfonctionnement ailleurs dans le système. En cas de débordement non détecté, des milliers de litres d'eau chaude peuvent être gaspillés en peu de temps. En évitant cela, on peut économiser de l'eau, du gaz et du CO2 et réduire les eaux usées.
Grâce à la surveillance numérique, vous pouvez mieux comprendre la cause des incidents. La fréquence et la durée de chaque incident peuvent être comparées entre différents processus de production ou événements.
Nous plaçons un capteur sans fil de manière non-intrusif qui est connecté à notre plateforme de données en ligne. Ensuite, nos experts suivent les mesures avec vous :
Spirax Sarco vérifie les points de risque potentiels de votre installation vapeur. Après nous formulons des recommandations pour améliorer la sécurité de votre installation de vapeur.
Avec notre expérience et nos connaissances, nous identifions sur votre réseau vapeur les points où des améliorations peuvent être faites.
Déterminez la quantité d'énergie perdue par votre installation à cause des panaches vapeur et prenez des mesures pour améliorer votre efficacité énergétique.
Avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.
En équipant une installation de vapeur existante de capteurs numérique, il devient possible d'effectuer des analyses sur différentes parties de l'installation. Grâce à la collecte et à l'analyse des données, il devient possible de détecter rapidement un comportement atypique et/ou des défauts, y compris de manière prédictive. En outre, des niveaux d'alarme peuvent également être définis pour signaler les problèmes.
À l’heure actuelle, les entreprises cherchent à fonctionner de manière aussi durable que possible sur tous les fronts. Si vous utilisez de la vapeur, vous pouvez concrétiser cela de plusieurs façons.