Das SafeBloc Typ DBB3 von Spirax Sarco bietet eine doppelte Absperrung mit einem einzigartigen, platzsparenden Design.
Dadurch werden die Installationszeit reduziert und die Gefahr von Leckagen verringert. Dank der gleichen DIN-EN-Baulänge wie ein gewöhnliches Absperrventil ist das SafeBloc schneller und einfacher zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
Ein innovatives Design mit zwei Faltenbalg-Absperrventilen und einem Entspannungsanschluss in einem kompakten Gehäuse.
Einfach in Betrieb zu nehmen und zu benutzen.
Größen und Anschlüsse |
||
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 und DN100. |
||
Flansch gemäß EN 1092, PN 40 oder ANSI B 16.5 Class 300. |
||
Einbaulänge gemäß EN 558. |
Einsatzgrenzen Druck/Temperaturgrenzen - EN 6552 PN40 |
||
|
Nenndruckstufe |
PN40 |
Auslegungsüberdruck PMA |
40 bar g @ 0 °C |
|
Auslegungstemperatur TMA |
400 °C @ 24 bar g |
|
Minimale Auslegungstemperatur |
-10 °C |
|
Höchster Betriebsdruck für Dampf PMO |
30.4 bar g |
|
Höchste Betriebstemperatur TMO |
400 °C @ 24 bar g |
|
Minimale Betriebstemperatur (Hinweis: Für niedrigere Betriebstemperaturen ist Spirax Sarco zu kontaktieren.) |
-10 °C |
|
Prüfüberdruck für Festigkeitsprüfung: |
60 bar g |
ANSI 300 |
||
|
Nenndruckstufe |
ANSI 300 |
Auslegungsüberdruck PMA |
51 bar g @ 37.7 °C |
|
Auslegungstemperatur TMA |
425 °C @ 28 bar g |
|
Minimale Auslegungstemperatur |
-29 °C |
|
Höchster Betriebsdruck für Dampf PMO |
41.6 bar g |
|
Höchste Betriebstemperatur TMO |
425 °C @ 28 bar g |
|
Minimale Betriebstemperatur (Hinweis: Für niedrigere Betriebstemperaturen ist Spirax Sarco zu kontaktieren.) |
-29 °C |
|
Prüfdruck für Festigkeitsprüfung: |
77 bar g |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Spirax SafeBloc Doppel-Absperrventil mit Faltenbalg und Entspannungsanschluss Typ DBB3 | Deutsch | TI-P184-08 | PDF herunterladen |
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve | English | TI-P184-08 | PDF herunterladen |
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09