Faltenbalg-Absperrventile

Masthead background

Überblick

Unsere leckagefreien Faltenbalg-Absperrventile wurden dazu entwickelt, die Sicherheit einer Anlage zu gewährleisten und Energie einzusparen.

Die garantiert emissionsfreien BSA-Ventile entsprechen den strengsten Umweltstandards der Welt.

Das BSAT enthält einen Drosselkegel, der es ermöglicht, Rohrleitungsdruck und Durchfluss manuell anzupassen – eine flexible und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Absperrung.

Es kann auch als einfaches Regelventil oder in einer Bypass-Leitung eingesetzt werden.

Durch den doppelwandigen Faltenbalg wird die Lebensdauer des Produktes verlängert.

Die Ventilstellung kann über die Feststellvorrichtung fixiert werden.

Technische Darstellung

BSAT- und BSA-Faltenbalg-Absperrventile

Die BSAT-Serie ist standardmäßig mit Drosselkegel und Feststellvorrichtung ausgestattet, die alternative BSA-Serie mit einem Flachkegel.

Tech promo BSA and BSAT

Technische Informationen

Ausführungen und Optionen: Die BSAT-Serie – mit Drosselkegel und Feststellvorrichtung

Material

Typen und Anschlüsse

DN

Option weichdichtender Sitz (Dichtung verstärktes PTFE)

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Grauguss

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

Sphäroguss

BSA2T

PN16

 

PN25

Stahlguss

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Edelstahl

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Edelstahl/Stahlguss

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Ausführungen und Optionen: Alternative BSA-Serie – mit Auf-/Zu-Kegel

Material

Typen und Anschlüsse

DN

Option Entlastungskegel

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Grauguss

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

Sphäroguss

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Stahlguss

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Edelstahl

 

 

Edelstahl/Stahlguss

 

 

Typische Installation

Eine beispielhafte Anwendung für ein Faltenbalg-Absperrventil: BSA-Ventile sind für den Einsatz in zahlreichen Branchen geeignet, unter anderem im Bereich Öl- und Petrochemie, Papier, Wellpappe und Holzfaser und Pharma.

BSABSAT

Technische Informationen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
BSAT und BSA Faltenbalg-Absperrventile Deutsch TI-P137-18 PDF herunterladen
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves English TI-P137-18 PDF herunterladen
BSAT Durchflusskennlinien Deutsch TI-P137-19 PDF herunterladen
BSA6T & BSA64T, PN 40, DN 15-100, Edelstahl Deutsch TI-P184-02 PDF herunterladen

Betriebsanleitungen

Dokument Sprache Referenznummer Herunterladen
BSAT Faltenbalg-Absperrventile Deutsch IM-P137-02 PDF herunterladen
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 PDF herunterladen
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 PDF herunterladen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!