Das BSA3HP ist ein hochwertiges, emissionsfreies Faltenbalg-Absperrventil in Stahlguss für Druckstufen bis zu PN100 und ASME Class 600.
Das Ventil wurde dazu entwickelt, eine schnelle und einfache Wartung zu ermöglichen, um geringe Stillstandszeiten zu gewährleisten.
Der schwimmende Sitz ermöglicht den Austausch ohne Spezialwerkzeug, direkt in der Rohrleitung.
Ausführungen und Optionen |
Größen und Anschlüsse |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 und DN100. | ||
Flansch EN 1092 PN100 and ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" and 4". | |||
Flansche ASME class 600 | |||
Einsatzgrenzen Druck/Temperaturgrenzen - EN 6552 |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Nenndruckstufe | PN100 | |
Auslegungsüberdruck PMA | 100 bar g @ 50 °C | ||
Auslegungsüberdruck TMA |
400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimale Auslegungstemperatur | |||
Höchster Betriebsdruck für Dampf PMO | 70.5 bar g @ 287.3 °C | ||
Max. Betriebstemperatur TMO | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimale Betriebstemperatur | -10 °C | ||
Prüfüberdruck für Festigkeitsprüfung: | 150 bar g | ||
A - D - E Class 600 |
|||
|
Nenndruckstufe | Class 600 | |
Maximaler Auslegungsüberdruck PMA | 102.1 bar g @ 38 °C | 1 481psi g @ 100 °F | |
Maximale Auslegungstemperatur TMA | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimale Auslegungstemperatur | -29 °C | -20 °F | |
Höchster Betriebsdruck für Dampf PMO | 79.8 bar g @ 295.8 °C | 1 156 psi g @ 564.4 °F | |
Max. Betriebstemperatur TMO | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimale Arbeitstemperatur | -29 °C | -20 °F | |
Prüfüberdruck für Festigkeitsprüfung: | 154 bar g | 2 233 psi g |
Ein beispielhafter Aufbau einer Einspritzdampfkühlung. Bei der Installation einer Einspritzdampfkühlung sind Absperrventile sowohl für die Dampf- als auch für die Kühlwasserleitungen notwendig. Das BSA3HP ist die ideale Lösung für den Einsatz bei nach ASME Class 600 eingestuften Einspritzdampfkühlungsstationen.
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
TI-P184-15
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
IM-P184-17