CSG-HS er en rendampsgenerator, som er designet til at garantere dampkvalitet under alle dynamisk flow belastninger, så den er tilpasset applikationen.
Vores dampeksperter gennemførte et verdensomspændende forskningsprogram for at forstå de behov og udfordringer, som vores kunder stod over for i produktionen af damp af høj kvalitet på hospitaler og i sundhedssektoren, især det velkendte brancheproblem med våde pakker i steriliseringsprocessen.
Denne forskning dannede grundlaget for et redesign af vores serie af rendampsgeneratorer og udviklingen af CSG-HS, hvilket gjorde det muligt for os at tilbyde en rendampsløsning, der er pålidelig til alle tider, selv under spidsbelastning.
CSG-HS har en række innovative designfunktioner og leveres pakket og klar til installation med enkel idriftsættelse.
CSG-HS er designet til maksimal ydelse og pålidelighed - en dampforsyning, du kan regne med uden afbrydelser i dine steriliseringsprocesser. I modsætning til alternative dampløsninger kan CSG-HS installeres eksternt fra din hovedafdeling for sterile processer. Det betyder, at når der skal udføres rutinemæssig vedligeholdelse, kan det gøres uden at komme ind i det sterile miljø – dermed mindskes risikoen for kontaminering og afbrydelse af dine steriliseringsprocesser.
Størrelse: |
CSG - HS - 020 |
nominel produktionskapacitet 233 kg/h (513 lbs/hr)* |
|
CSG - HS - 055 |
nominel produktionskapacitet 620 kg/h (1366 lbs/hr)* |
||
CSG - HS - 125 |
nominel produktionskapacitet 1384 kg/h (3051 lbs/hr)* |
||
CSG - HS - 180 |
nominel produktionskapacitet 2016 kg/h (4444 lbs/hr)* |
(*) maks. dampproduktion under referencebetingelser: primær damp ved 9 bar g (130,5 psi g), produktion ved 4 bar g (58 psi g), fødevand ved 20 °C (68 °F).
Primære side | Designtryk | 13 bar g |
(188 psi g) |
Kontakt Spirax Sarco for et skræddersyet design | |
Designtemperatur | 195,1 °C |
(383 °F) |
|||
Sekundær side |
Designtryk |
8 bar g |
(116 psi g) | ||
Designtemperatur |
195,1 °C |
(383 °F) |
|||
Set tryk sikkerhedsventil | 7 bar g |
(101,5 psi g) | |||
Fødevand |
Designtryk |
8 bar g |
(116 psi g) |
||
Designtemperatur |
uden pumpe |
110 °C |
(230 °F) |
||
med pumpe | 100 °C |
(212 °F) |
uden pumpe | med pumpe |
Minimum omgivende temperatur: 0 °C
Designet til indendørsinstallationer, beskyt mod frost.
|
|
Produktion |
Ren, mættet damp, op til 6t bar g/165,0 °C
(Ren, mættet damp, op til 97 psi g/206 °F)
|
||
Primære side |
Anlægsdamp, op til 12 bar g/191,7 °C
(Anlægsdamp, op til 174 psi g/345 °F)
|
||
Fødevand |
P min. ≥ P rendamp + 0,5 bar g
(P min. ≥ P rendamp + 7,2 psi g)
|
Net positivt sugehoved påkrævet
(se betjeningsvejledning)
|
|
P max 8 bar g/T max 110 °C
(P max 116 psi g/T max 230 °F)
|
P max 8 bar g/T max 80 °C
(P max 116 psi g/T max 176 °F)
|
Note: Det anbefales at bruge demineraliseret eller omvendt osmose fødevand for at sikre høj driftseffektivitet.
CSG-HS Clean steam generation system for Healthcare
English
TI-P663-01
CSG-HS Clean Steam Generation System
English
IM-P663-02