Vi tror på udviklingen af langvarige forhold med vores kunder i medicinalindustrien, baseret på gensidig tillid. Det giver det bedste grundlag for at kunne rådgive om kravene for anvendelse.
Vi kan hjælpe med:
Overholdelse af god fremstillingspraksis (GMP)
Forarbejdningskontrol
Pålidelig forarbejdning og opretholdelse af kvalitet: reduktion af overskudsprodukter
Færre driftstop og bedre overgangstider
Energiudnyttelse
Vi garanterer, at vore produkter og løsninger imødekommer de strenge krav indenfor medicinalindustrien, for eksempel:
316l konstruktion i rustfrit stål og forbindelser i overensstemmelse med industristandarder
Selvdrænende og polerede komponenter
3-A´er- og EHEDG-design; FDA-godkendt "
Sådan sikrer du dine farmaceutiske produktionsprocesser
STERI-TROL er en pneumatisk aktueret 2-vejs vinklet reguleringsventil til rengøringsprocesser, og velegnet til en lang række applikationer indenfor medicinalindustrien.
SVL488 er en høj kapacitets rust fri fuldt løftende sikkerhedsventil, designet i henhold til AD Merkblatt A2 og TRD 421 standarder og kan bruges på "pure steam" systemer
M70i (1/2 "til 2") og M80i (2 1/2 "til 4") er 316L kugleventiler i rustfrit stål, der er designet i overensstemmelse med ASME BPE til medicinal- og bioforarbejdning og andre industrier med høj renhed
BT6 316L balancerede trykvandudlader i rustfrit stål er specielt designet til hygiejne-applikationer, herunder dampbarrierer, CIP / SIP og dræning af procesbeholdere, sterilisatorer og autoklaver og dampledningsdræning til fødevarer.
Det er dejligt, at have så godt et samarbejde med en leverandør og det gav god mening at fortsætte samarbejdet med Spirax SarcoArthur Burnett, Engineering Manager - Catalent Læs kundecase
Vores udvalg af avancerede dampprodukter til applikationer med høj renhed (clean steam), generatorer og løsninger til RO (omvendt osmose) vandbehandling, sikrer pålidelige og omkostningseffektive sterilisationsprocesser.
Har du styr på de vigtigste kontrolpunkter i forhold til drift, vedligehold og sikkerhed for dit personale og dit anlæg? Hvis du er ansvarlig for sikkerhed og drift af et dampanlæg, er dette 30-minutters webinar relevant for dig, og giver dig et overblik over de vigtigste kontrolpunkter i forhold til sikkerhed.
Webinaret er afholdt.
Energi audits, der er skræddersyet til den enkelte branche, hjælper med at optimere termiske anlæg og produktion.
Med vores dampekspertise, er du sikker på at tage virkningsfulde skridt mod at reducere energiforbrug og forbedre energieffektivitet.
Bliv klogere på, hvordan du kan holde dit dampanlæg i tip-top stand med en test af dampkvalitet. Ved at fjerne våd eller beskidt damp, kan du nedbringe dit energiforbrug, forbedre produktiviteten og produktkvaliteten, samt sænke behovet for vedligehold.