Afspærringsventiler er vigtige, når du ønsker at omlede eller lukke for dit system til sikkerhedsvedligeholdelse af dit udstyr.
Kugleventil - let at vedligeholde og lukker 100 % tæt.
Vores bælgsæde stopventiler er designet til at opretholde anlægssikkerhed og spare energi ved fuldstændigt at eliminere lækage af stængeltætninger.
Kugle-stopventiler i bronze i størrelser, der passer enhver applikation.
Rørgevind og svejseende stempelventil, som bruges "inline" til damp, kondensat eller andre væsker.
Afspærringsventiler bruges til at omdirigere procesmedier, lette vedligeholdelse, fjernelse af udstyr og nedlukning. Afspærringsventiler er en nøglekomponent i ethvert væskesystem, da de bruges til at stoppe væskestrømmen ind i et bestemt område af systemet. De bruges også nogle gange til manuelt at styre væskestrømmen. Den europæiske standard EN 736-1:1995 skelner mellem afspærrings-, regulerings- og kontrolventiler som følger:
Afspærringsventiler: En ventil, der kun er beregnet til brug i lukket eller helt åben position.
Reguleringsventiler: En ventil beregnet til brug i enhver position mellem lukket og helt åben.
Kontrolventiler: En motordrevet enhed, som ændrer væskestrømningshastigheden i et processtyringssystem.
Vi fører et stort udvalg af afspærringsventiler for at kunne tilbyde vores kunder et produkt til enhver applikation og til forskellige driftsforhold.
Når du skal vælge den bedste afspærringsventil til din applikation, er der flere faktorer som spiller ind: Størrelsen på røret, tryk og temperatur, bruger du et medie, som er meget opslidende? Når du har fået svar på disse spørgsmål, får du nemmere ved at finde den helt rigtige afspærringsventil til dit behov. Vores dampeksperter guider dig selvfølgelig gerne.
Kuglehaneventiler: En kuglehaneventil vil passe til de fleste afspærringsbehov og lukker 100 % tæt. Spirax Sarco kugleventiler er fremstillet efter strenge specifikationer, og giver en tæt afspærring og mindre vedligeholdelse. Vi fører et bredt udvalg af størrelser, materialer og designs, hvilket betyder, at der altid er en variant, der passer til din applikation. Kugleventiler er nemme at betjene og vedligeholde.
Bælgsæde stopventiler: Denne type afspærringsventil er den ultimative løsning til on/off behov, og er samtidig en miljøvenlig løsning. Vores bælgsæde stopventiler er designet til at opretholde anlægssikkerhed og spare energi ved fuldstændigt at eliminere lækage af stængeltætninger. Ventiler af denne type opfylder den strengeste lovgivning indenfor emissioner og garanterer et sikkert anlæg. Du vil kunne spare energi samtidigt med at du får en bæredygtig løsning, hvor nul-emission er garanteret.
HV3 stopventiler: Denne type afspærringsventil er fremstillet i bronze og fås i flere størrelser. Det er en meget robust afspærringsventil, som er sikker og nøjagtig og har lave omkostninger.
Skråsædeventiler: Rørgevind og svejse-ende stempelventil, som bruges "in-line" til damp, kondensat eller andre væsker. Vi fører skråsædeventiler med pneumatisk aktuator. Afspærringsventilerne fås med rørgevind, svejseender og flanger. Det er også muligt at få en version som modulerende ventil. Ventilen er effektiv, nøjagtig og let at vedligeholde.
Der er utallige muligheder når det kommer til afspærringsventiler. Du kan læse mere om vores udvalg af afspærringsventiler her på siden, eller kontakte en af vores dampeksperter, som sidder klar til at vejlede dig om valg af afspærringsventil til din applikation. Når vi ved hvilken applikation, tryk, medie og temperatur din afspærringsventil skal bruges til, finder vi let den helt rigtige løsning til dig.
Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med et unikt pladsbesparende design, der betyder hurtigere installation og færre samlinger.
Her har du muligheden for at lytte til vores specialist Darren Silverthorn, som besvarer spørgsmål om reguleringsventiler.
Damptabel: Arbejder du med damp, er du sikkert stødt på damptabeller. Når du har lært at bruge og forstå dem, vil du hurtigt opdage, at de er en uundværlig del af din værktøjskasse.
Har du er ansvarlig for drift, vedligehold og sikkerhed for dit personale og dit anlæg, er dette 30-minutters webinar relevant for dig, og giver dig et overblik over de vigtigste kontrolpunkter i forhold til sikkerhed.
Webinaret er afholdt.
Gør dit dampsystem så energieffektivt som muligt med denne simple tjekliste. Vores guide om energieffektivitet viser dig hvad du bør tjekke og hvordan du kan komme i gang.
Få svar på spørgsmål om kedelhuset. Vores tekniske ekspert Rob Shipton besvarer nøglespørgsmål om kedelhuset.
Afspærringsventiler spiller en afgørende rolle i forskellige industrier, hvor styring af væsker og gasser er afgørende. Disse ventiler er designet til at give en pålidelig afspærringsmekanisme, der muliggør isolering af specifikke sektioner eller udstyr i et rørledningssystem. Ved effektivt at kontrollere strømmen af stoffer tilbyder afspærringsventiler øget sikkerhed, nem vedligeholdelse og driftsfleksibilitet.
Der er flere typer afspærringsventiler, hver designet til at passe til specifikke applikationer og driftskrav. Lad os undersøge nogle almindeligt anvendte typer:
1. Skråsædeventiler er vigtige komponenter i mange industrielle processer og systemer. Disse ventiler er designet til at regulere og kontrollere strømmen af væsker eller gasser ved hjælp af en skråsædekonstruktion. De bruges ofte i applikationer, hvor der er behov for pålidelig og præcis strømstyring.
2. Kugleventiler har en roterende kugle med en boring, der regulerer væskestrømmen. Når boringen flugter med rørledningen, er ventilen åben, hvilket giver mulighed for uhindret flow. Når kuglen drejes 90 grader, er boringen vinkelret på rørledningen, hvilket lukker ventilen og isolerer systemet. Kugleventiler er kendt for deres holdbarhed og pålidelige tætningsevner.
3. Bælgsæde stopventiler er velegnede til anvendelser, hvor rene og sterile forhold er afgørende. De er ofte brugt i farmaceutiske, fødevare- og drikkevareindustrier, hvor hygiejne og præcision er af allerstørste vigtighed. Disse ventiler er også kendt for deres evne til at modstå aggressive kemikalier og høje temperaturer, hvilket gør dem alsidige og holdbare.
4. Stopventiler spiller en afgørende rolle i at sikre effektivitet og sikkerhed i rørsystemer. Ved at åbne eller lukke strømmen af væsker eller gasser efter behov kan stopventiler forhindre lækager, oversvømmelser og andre uønskede situationer. Deres præcise regulering sikrer også, at systemer fungerer optimalt og opretholder den ønskede strømningshastighed.
Afspærringsventiler bruges i forskellige industrier, herunder:
1. Olie og gas: Afspærringsventiler er afgørende for sikker og effektiv transport af olie og gas. De muliggør isolering af rørledninger, lagertanke og udstyr under vedligeholdelse eller nødsituationer, hvilket forhindrer frigivelse af farlige stoffer.
2. Vandbehandling: I vandbehandlingsanlæg er afspærringsventiler afgørende for at kontrollere strømmen af vand, kemikalier og spildevand. De sikrer problemfri drift af filtreringssystemer, pumper og tanke, samtidig med at de letter vedligeholdelses- og reparationsaktiviteter.
3. HVAC-systemer: afspærringsventiler spiller en afgørende rolle i varme-, ventilations- og airconditionsystemer (HVAC). De giver mulighed for isolering af specifikke sektioner, såsom individuelle etager eller rum, hvilket muliggør vedligeholdelse, reparationer eller ændringer uden at forstyrre hele systemet.
4. Procesindustrier: Industrier såsom lægemidler, kemikalier og fødevareforarbejdning er afhængige af afspærringsventiler til at kontrollere strømmen af råmaterialer, mellemprodukter og affald. Disse ventiler giver effektive afspærringsmuligheder, hvilket sikrer sikkerheden og kvaliteten af processerne.
Afspærringsventiler er uundværlige komponenter i forskellige industrier, hvilket muliggør effektiv kontrol, vedligeholdelse og sikkerhed i rørledningssystemer. Med deres forskellige typer og anvendelser tilbyder disse ventiler pålidelige afspærringsevner, hvilket øger den operationelle fleksibilitet og minimerer risici. Ved at forstå de forskellige typer og vælge den passende afspærringsventil til specifikke krav, kan industrier sikre problemfri drift, forbedret sikkerhed og reduceret nedetid.