Simple selvregulerende systemer som passer til højt sofistikerede reguleringskredsløb. Bredt udvalg af løsninger indenfor reguleringssystemer.
Bredt udvalg af reguleringsventiler til enhver applikation.
Spirax Sarco desuperheatere er velegnede når præcis kontrol og reduktion af overophedet damptemperatur er påkrævet.
Monteres til en ventil, så den kan fjernstyres via elektriske signaler.
Ventilaktuator, som bevæger sig i henhold til mængden af tilført trykluft.
Nøjagtig kontrol for maksimal drift.
Velfungerende dampsystemer producerer ren, tør damp ved højt tryk - den højeste kvalitet til den laveste pris.
Sikkerhedsventiler er vigtige alle de steder, hvor farlige situationer med overtryk kan opstå.
Selvvirkende temperaturreguleringsventiler, den mest simple og pålidelige løsning til temperaturkontrol.
Spirax Sarco har et omfattende udvalg af regulerings- og instrumenteringsprodukter, herunder generelle og specielle serviceventiler, positioners, elektriske og pneumatiske aktuatorer, regulatorer og transmitter samt flowmålere og kedelkontrolsystemer.
Vi ønsker at tilbyde vores kunder:
Valg: Det rigtige produkt til jobbet.
Hurtig levering: Gennem lokale lagre og mulighed for konfiguration.
Kvalitet: Testet, designet og fremstillet til internationale standarder.
Pålidelighed: Hvad angår design, fremstilling og korrekt anvendelse af produktet.
Let vedligeholdelse: Gennem design og udskiftelige dele og lokal reservedelslagre.
Service: Fra et verdensomspændende netværk af eksperter og salgs- og serviceteknikere.
Værdi: Høj værdi for pengene.
Generelle serviceventiler
Specielle serviceventiler
Sikkerhedsventiler
Selvvirkende, pneumatisk og elektriske ventiler
Positionere og andre enheder til kontrolsystemer
Pneumatiske og elektriske regulatorer og sendere
Flowmålere
Kedelkontrolsystemer
Dampkontrolventiler til varmeveksling
Kan integreres i eksisterende kontrol- og overvågningssystemer