Our range of advanced clean steam solutions are ideal for sterile production environments.
The 316L stainless steel AVM7 is a maintainable thermostatic air vent for removing air and other non-condensable gases from clean steam systems.
BT6-B 316L trykbalanceret vandudlader i rustfrit stål er specielt designet til sterile applikationer, herunder sterile barrierer, CIP/SIP, automatisk dræning af dampfilterhuse, sterilisatorer og autoklaver, bioreaktorsteriliseringsindfangning og rendamp ledningsdræning.
The 316L stainless steel BTM7 is a maintainable thermostatic steam trap for removing condensate from clean steam systems.
Opnå høj dampkvalitet i dine processer med vores rendamp-generatorer (clean steam), som er fabrikssamlede og nemme at installere.
Complying with the ASME BPE guide (2005 edition) standard, the CS10 Stainless Steel Clean Steam Separator removed entrained moisture from clean and pure steam systems.
The CSF16 steam filter is a horizontal in-line high efficiency filter used to remove contaminate particles from steam.
The FTS14 is an austenitic stainless steel ball float trap with an integral automatic air vent suitable for use on steam systems up to 14 bar.
M70i (½" til 2") og M80i (2 1/2 - 4") er 316L kugleventiler i rustfrit stål af høj kvalitet, som er designet i overensstemmelse med ASME BPE specielt til sterile processer, hvor bakterier og mediekontaminering kan bringe produktkvalitet i fare. De sanitære kugleventiler er særligt velegnede til de strenge krav der stilles indenfor pharma, fødevarer og bioteknologi.
The SRV66 is a 316L stainless steel self-draining sanitary pressure regulating valve for use with steam, water and inert industrial gases.
The STERI-TROL is a pneumatically actuated 2-port angle pattern clean service control valve suitable for a wide range of applications in the pharmaceutical industry.
SVL488 er en højkapacitets sikkerhedsventil i rustfrit stål med fuldt løft, designet til AD Merkblatt A2 og TRD 421-standarden og velegnet til rendamp, damp og inaktive gasser.
Den mest kraftfulde ingrediens i dine føde- og drikkevarer
Opnå høj dampkvalitet i dine processer med vores rendamp-generatorer (clean steam), som er fabrikssamlede og nemme at installere.
Hør hvad ansvarlige indenfor medicinalindustrien kan gøre, for at forbedre dampsystemets effektivitet, optimere processer og højne kvaliteten af slutproduktet.
Det stiller særlig krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering (clean steam), direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin.
Spirax Sarco lancerer en ny serie af EC1935 godkendte dampgeneratorer, der sikrer høj dampkvalitet til fødevareproduktion.
Vores ekspert besvarer spørgsmål om rendamp (clean steam). Find svar på de mest stillede spørgsmål om rendamp.