Flowmåler

Flowmåler

Flowmåling med præcision og effektivitet

  En Spirax Sarco flowmåler leverer pålidelig og præcis flowmåling til damp, væsker og gasser. Vores flowmålere sikrer høj nøjagtighed og effektivitet i industrielle systemer.  

SLM30-E Swirl flowmåler

Få fuldt overblik over dit dampflow med SLM30-E Swirl-flowmåleren. Mål energiforbruget for at reducere spild og øge effektiviteten på hvert trin i dine processer.

Flowmåler - elektromagnetisk

Vores ELM (elektromagnetiske) flowmåler giver brugerne mulighed for nøjagtigt at måle og overvåge strømningshastigheden af elektrisk ledende væsker såsom urent vand.

Flowmåler computere

Flowmåler: Vi har et bredt udvalg af computere, displays og transmitter til enhver applikation.

Flowmåler - Gilflo

Flowmåler - Gilflo: Rørledningsflowmålere med variabelt måleområde med høj turndown funktion. Fås også i en in-line version.

Orifice plader

Orifice plader er den mest almindelige type flowmåler, som kan give store besparelser specielt i større produktionslinjer.

Dampmålere og kondensatmålere

Vores udvalg af dampmålere og kondensatmålere giver pålidelig og nøjagtig måling af damp på brugsstedet.

Spirax flowmåler serviceaftale - din garanti for nøjagtige målinger

Hvor vigtig er nøjagtig måling af damp for jeres virksomhed?

Installation af en flowmåler er vigtigt for mange virksomheder, da man tit bruger data til afregning hos SKAT, samt anvender aflæsningerne til at afregne damp til eksterne forbrugere af damp. Flere virksomheder anvender også en flowmåler til at aflæsning til batch-afregninger.

En flowmåler giver nøjagtige måleraflæsninger, så du undgår:


Helbreds- og sikkerhedsmæssig risiko på grund af for stort tryk og høj temperatur.

Over/under afregning til skattemyndigheder.

Manglende tillid til nøjagtig måleraflæsning og pålidelige driftsdata.

Produktstab i forbindelse med usammenhængende driftsdata eller produktionsstop.

Fejl i beregning af batch-omkostninger.

Manglende indhold i aflæsninger.


Vores flowmåler serviceaftale er designet til at kunne garantere at dine flowmålere er korrekt vedligeholdt, samt at det er korrekte driftsdata der aflæses. Samtidig er der garanti for, at der bliver lavet en re-kalibrering i forsvarlige intervaller. De fleste flowmålere vil altid have et behov for re-kalibrering efter en periode i drift. Intervallet vil dog varierer fra enhed til enhed og er afhængig af vigtigheden af data der måles, kvaliteten på den damp der ledes igennem måleren, forbrugstid, osv. Som tommelfingerregel anbefaler vi, at din flowmåler kalibreres hvert 2.-3. år, hvis aflæsningerne er vigtige.

Med en Spirax flowmåler serviceaftale får du:

Gennemgang af installation, inklusiv korrekt montering af udstyr.

Planlagt vedligehold af måleudstyr – sikrer korrekt aflæsning.

Planlagt kalibrering af differenstryktransmittere, tryk/temperaturtransmittere, målerenhed.

En vedligeholdelsesplan, der sikre jer minimal anvendelse af egne medarbejdere, der evt. skulle være brugt til andre opgaver.

Følg os

LinkedIn Logo    

Alt om damp

Mere om flowmålere

Brugere ønsker måske at måle flow for at optimere anlæggets effektivitet, energieffektivitet, proceskontrol eller omkostninger.

Introduktion til flowmålere og flowmåling

Mange industrielle og kommercielle virksomheder har nu anerkendt værdien af:

Energiomkostningsregnskab.

Energibesparelse.

Overvågnings- og målretningsteknikker.

Alt sammen tiltag, som er med til at opnå større energieffektivitet.

Damp er ikke det nemmeste medie at måle. Læs videre og få en større forståelse af kravene for at opnå nøjagtig og pålidelig måling af dampflow.

De fleste flowmålere, der i øjeblikket er tilgængelige til at måle dampstrømmen, er designet til at måle strømmen af ​​forskellige væsker og gasser. Meget få er udviklet specifikt til måling af dampstrømmen.

GRUNDLÆGGENDE DATA OM VÆSKE OG FLOW

Hvorfor måle damp?

En flowmåler kan ikke evalueres på samme måde som andet energibesparende udstyr eller energispareordninger. En flowmåler er et essentielt værktøj til at opnå god brug af damp. Det giver den viden om dampforbrug og omkostninger, som er afgørende for et effektivt anlæg eller bygning. Ved at bruge en flowmåler, kan du opnå bedre:

- Anlægseffektivitet

- Energieffektivitet

- Proces kontrol

En god flowmåler viser strømningshastigheden af damp til et dampanlæg over hele dets funktionsområde, dvs. fra når maskiner er slukket til når anlægget kører med fuld kapacitet. Ved at analysere forholdet mellem dampflow og produktion kan man bestemme de optimale arbejdsmetoder.

Flowmåleren vil også vise anlæggets forringelse over tid, hvilket gør det muligt at udføre optimal anlægsrensning eller udskiftning.

En flowmåler kan også bruges til at:

- Spore efterspørgsel efter damp og skiftende tendenser

- Etablere maksimale dampbrugstider

- Identificer sektioner eller dele af anlæg, der bruger mere damp

Dette kan føre til ændringer i produktionsmetoder for at sikre et økonomisk dampforbrug. Det kan også reducere problemer forbundet med spidsbelastninger på kedelanlægget.

Energieffektivitet

En flowmåler kan bruges til at overvåge resultaterne af energispareordninger og til at sammenligne effektiviteten af en del af anlægget med et andet.

Proceskontrol

Udgangssignalet fra et korrekt dampflowmålersystem kan bruges til at styre mængden af damp, der tilføres en proces, og vise, at den har den korrekte temperatur og tryk.

Ved at overvåge flowets stigningshastighed ved opstart kan en flowmåler også bruges sammen med en kontrolventil for at give en langsom opvarmningsfunktion.

Kalkulation og depot

Dampflowmålere kan måle dampforbrug (og dermed dampomkostninger) enten centralt eller på individuelle brugssteder. Damp kan beregnes som et råmateriale på forskellige stadier af produktionsprocessen, hvilket gør det muligt at beregne prisen for individuelle produktlinjer.

Vælg den rigtige flowmåler til din applikation

Skal du foretage en flowmåling, skal du vælge den rigtige flowmåler til formålet. Du skal tage hensyn til medie, omgivelser og funktion, for at få det korrekte resultatet af din flowmåling. Er du i tvivl om, hvilken flowmåler du skal vælge, så sidder vi klar til at rådgive dig, så du træffer det rigtige valg til formålet. 

TYPER AF FLOWMÅLERE

Der er mange typer flowmålere, dem, der er egnede til damp- og kondensatanvendelser inkluderer:

- Orifice plader

- Turbineflowmålere (inklusive shunt- eller bypass-typer).

- Flowmålere med variabelt areal.

- Fjederbelastede flowmålere med variabelt areal.

- Direkte in-line flowmålere med variabelt areal (TVA).

- Ultralyds flowmålere.

- Vortex flowmålere

Hver af disse flowmålertyper har sine egne fordele og begrænsninger. For at sikre nøjagtig og ensartet ydeevne fra damp- eller kondensatflowmåleren, er det vigtigt, at den er korrekt tilpasset den aktuelle applikation.

Relateret til flowmåler