Ved at fjerne våd eller snavset damp kan du nedbringe energiomkostningerne, forbedre produktiviteten og produktkvaliteten samt reducere vedligeholdelsesarbejdet.
Testen sikrer, at dit dampsystem overholder standarderne EN285, HTM 2010, CFPP og regler for fødevaresikkerhed.
Måling af tørhedsgrad og tørhedsfraktion til vurdering af dampens vådhed og dens egnethed til dit dampanlæg.
Måling af niveauet af gasser i din damp.
Overvågning af damptryk og temperatur for at finde potentielle problemer med spidsbelastninger eller andre mangler på dampforsyning.
Inspektion af det fysiske dampsystem og dets drift fra kedelvandbehandling til returkondensat.
Udstedelse af et dampkvalitetscertifikat og en fuld rapport med anbefalinger til vedligeholdelse eller forbedring af dampkvaliteten for at øge effektiviteten af hele dampsystemet.
Se de 8 fordele ved at implementere rendamps-processer
Pålidelige rendampsløsninger, som er velegnede til sterile produktionsmiljøer.
STERI-TROL er en pneumatisk aktueret 2-vejs vinklet reguleringsventil til rengøringsprocesser, og velegnet til en lang række applikationer indenfor medicinalindustrien.
Denne kompakte rendampsgenerator, som er færdigsamlet ved levering, producerer rendamp i sterilisator-kvalitet
Bruger I damp i jeres føde- eller drikkevareproduktion?
Denne guide ser på de forskellige dampkvaliteter, herunder anlægsdamp, filtreret damp, rendamp og sterildamp.
Spirax Sarco lancerer en ny serie af EC1935 godkendte dampgeneratorer, der sikrer høj dampkvalitet til fødevareproduktion.
Hvad skal du være opmærksom på og hvordan træffer du det rigtige valg af vandudlader til dit lægemiddel-produktionsanlæg.
Det stiller særlig krav, hvis damp skal anvendes til sterilisering (clean steam), direkte injektion i fødevarer, autoklavering eller i forbindelse med fremstilling af medicin.
Den mest kraftfulde ingrediens i dine føde- og drikkevarer
Rendampsgeneratorer til føde- og drikkevareproduktion giver sikkerhed og eliminerer risikoen for brug af anlægsdamp i direkte kontakt med føde- og drikkevarer.
Damp er let at distribuere, da det ikke kræver dyre elektriske cirkulationspumper, og når det er gjort, er det simpelthen vand - beroligende at vide i vores miljøbevidste verden.
Men skal vi overveje kvaliteten af den damp, vi bruger? Læs hele artiklen.
Spirax Sarco er specialister i dampsystemer og skaber værdi for fødevareproducenter ved at kombinere et indgående kendskab til produktionsprocesser og industristandarder med
en kompromisløs tilgang til kvalitet og service.
Dine mad- og drikkevare fremstillingsprocesser har brug for damp, men vidste du, at brug af den forkerte dampkvalitet i din fremstilling kan forårsage kvalitets- og sikkerhedsproblemer med dine produkter?
Se præsentation ”Forbedring af fødevarekvalitet og minimering af risici med damp i føde- og drikkevareapplikationer”, leveret af Daniel Wells, National Consultant Specialist, i samarbejde med Institution of Mechanical Engineers (IMechE). Denne præsentation går et spadestik dybere ned i typiske anvendelser af damp, der er specifikke for føde- og drikkevarebranchen, herunder standarder og lovgivning og de risici, som en dårlig dampkvalitet kan medføre for processen.
Rendamp betragtes som best practise til fremstilling af føde- og drikkevarer, hvor damp er i kontakt med produktet. Derfor er god dampkvalitet vigtigt i føde- og drikkevareproduktion.