Vår nya reglerventil Spira-trol™ Steam-Tight kombinerar säker reglering och isolering* av processånga i en ventil med dubblerad livslängd, vilket hjälper dig att maximera produktionen, minimera driftstopp och förbättra produktkvaliteten.
Ångläckage har en kraftig inverkan på din process och ditt resultat. Spira-trol™ Steam-Tight riktar in sig på orsaken till problemet och eliminerar läckande ångreglerventiler på din anläggning.
Spira-trol™ Steam-Tight följer våra principer om förenklat underhåll, och har ett säte med dubbel livslängd vilket ökar din ånganläggnings livslängd, förenklar underhåll av anläggningen under hela verksamhetens livslängd, samtidigt som den minskar TCO (Total Cost of Ownership)
Med det unika vändbara sätet dubbleras ventilens livslängd
Uppgraderingskit finns för befintliga ventiler
Video: Se hur Spira-trol Steam-Tight fungerar
1. Tar bort behovet av automatiska isoleringsventiler (on/off): Spira-TrolTM Steam-Tight är säker och pålitlig.
2. Elimerar tryckläckage: Spira-trolTM Steam-Tight läcker inte ånga, vilket reducerar frekvensen på säkerhetsventillyft.
3. Säkrar din produktkvalitet: Spira-trolTM Steam-Tight elimerar ångläckage som orsakar okontrollerad uppvärmning av dina processer med produktförstöring och påbränning som följd.
4. Ökar värmeväxlarens prestanda: Spira-trolTM Steam-Tight är flexibel utefter dina behov. Snabbare byte av interna delar innebär att Spira-trolTM Steam-Tight kan anpassas till ändrade processkrav utan att demonteras från ledningen.
5. Förbättrad hållbarhet och reducerad energiförbrukning: Spira-trolTM Steam-Tight kan reducere CIP-frekvensen och dolda värmeväxlarförluster.
6. Skyddar din värmeöverföringsutrustning: Spira-trolTM Steam-Tight reducerar nedsmutsning av ytan på värmeväxlarplattorna, vilket säkrar att din process kan köras längre och mer effektivt.
7. Förbättrad kyleffektivitet: Spira-trolTM Steam-Tight läcker inte och förstör därmed inte din kylcykel, vilket reducerar cykeltider och behovet av service.
med hög upplösning.
Har du en äldre Spira-Trolventil (<5år) kan du med fördel uppgradera den med ett "Double Life Steam Tight Kit". Kontakta oss för att få mer information.
Spira-Trol Steam-Tight är designad med ett "flip over" säte, vilket betyder att:
Dubbel livslängd jämfört med liknande konventionella ventiler**
Underhåll med minimal påverkan på drift
Inget behov av specialverktyg
Inget behov av att demontera ventilen från ledningen
- Pastörisering
- Värmeväxlare
- Sterilisering
- Mantlade kärl
- Förångare
- Kokgrytor
- HVAC
Storlek: DN15-100
Material: SG-järn, kolstål, rostfritt stål (specialmaterial på begäran)
Anslutningsstandarder: PN16-40, ASME 150-300, BSP, NPT
Stort spann av KV- och cv-värden
Vändbart säte:
Underhåll utan driftsstörningar
Enkel optimering av anläggningens produktionskapacitet
Dimensionerad för ångtryck upp till 19 bar g / 275 psi g
Passar applikationer upp till 220 grader Celcius/ 428 grader Fahrenheit
* Dubbel avstängning med bleed rekommenderas att installeras på inloppet till alla ångapplikationer. Automatiska ventiler, som användas i processen, ska inte användas som avsäkring för att skydda personal vid underhåll. Detta gäller för alla varianter av linjära och roterande ventiler.
** förutsätter korrekta betingelser för ånga