Isoleringsjackor - isolering

Isoleringsjackor

Letar du efter ett energiprojekt med kort återbetalningstid?

 Våra isoleringsprojekt har ofta en återbetalningstid på mindre än 12 månader.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Fördelar

Monteras enkelt och snabbt  av och på vid behov.

Inga verktyg krävs för montering.

Inga specialistkunskaper behövs för montage.

Optimal isolering genom mineralullens specifika egenskaper

Förläng livslängd för systemkomponenter, undvik uppkomsten av köldbryggor

Säkerheten i driften återställs direkt efter genomfört underhåll.

Klarar industriella miljöer och är väderbeständig

Arbetsmiljön förbättras och risken för brännskador minimeras, tack vare att yttemperaturen i de flesta fall reduceras till 50 °C eller mindre

VÄLKOMMEN TILL FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET

Det smarta valet för ånganvändare som söker hållbara lösninga

Undvik brännskador och energiförluster med återanvändbara isoleringsjackor

Brännskador är en av de vanligaste skadorna för personal som är i kontakt med ångsystem. Med Spirax Sarcos smarta återanvändbara isolermatta minskar du effektivt riskerna i din arbetsmiljö samtidigt som du gör betydande energibesparingar.

Identifiera energitjuvarna – isolera dina ventiler med en isolermatta

En oisolerad ventil är både en osäker arbetsmiljö och en energitjuv då den kan läcka stora mängder energi. Båda problemen kan lösas med en isoleringsjacka från Spirax Sarco.

Det enklaste sättet att göra betydande energibesparingar

Visste du att en oisolerad ventil kan innebära förluster motsvarande ett års energianvändning för ett genomsnittligt hushåll? Spirax Sarco kan hjälpa dig med förstudie samt leverans av smarta återanvändbara isoleringsjackor.

Exempel på energibesparingar med isolermatta från en svensk kund

Här är ett exempel på en beräkning av den potentiella energibesparingen med att installera isolermatta på ventiler. Exemplet är från en svensk kund. Besparingarna var betydande och återbetalningstiden kort:

Isolerjackor på olika ångventiler (antal) 200 

 *CO2 i detta projekt - en elpanna används (ton)

64 
 Elbesparing (kWh): 321 088 
 Potentiell vattenbesparing (m3): 542 
 Potentiell besparing (SEK/år): 199 074 
Beräknad budget för lösningen (SEK):  200 000
 Återbetalningstid (år):  1,21
 *CO2-värde beräknat från elpanna (ca 25-50 gCO2eq/kWh)  

 

 

 

 

 

 

REDUCERA ENERGIKOSTNADER OCH ÖKA SÄKERHETEN

Att isolera individuella, utbytta eller eftermonterade komponenter är ofta dyrt och komplicerat. Konventionella isoleringssystem ger normal inte möjligheten att snabbt och enkelt kunna genomföra underhåll eller test. 

Spirax Sarco erbjuder skräddarsydda värmeisoleringslösningar, speciellt till armatur, där snabb och enkel åtkomst är ett måste. Utöver den enkla monteringen kan värmeisoleringen tas av och på igen utan att skadas eller att isoleringen försämras. Värmeisoleringen kan användas på applikationer upp till 230 °C.  Eftersom ytan är tillverkad av silikonbelagt glassfibermaterial kan den installeras i fuktiga miljöer, utomhus eller i miljöer som kräver intensiv rengöring.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för Dig

LinkedIn logo