Spirax Sarco, har utökat sin produktlinje till att omfatta UTM20 Ultraljudsflödesmätare. Det är en icke-intrusiv ultraljudsmätare som mäter temperatur och vätskehastighet för att tillhandahålla livsmedels-, dryckes-, hälsovårds-, olje-, gas-, avfalls- och avloppskunder, systemdata som energianvändning och flödeshastighet.
UTM20 är speciellt utformad med enkel användning, installation och underhåll i åtanke . Den ger användbar diagnostik för att unvika rena gissningar i beslutsfattandet och möjliggör en enkel isolering till specifika processer eller problem. De nya Easy Rail-omvandlarna är enkla att justera och optimera på pipeline för bästa möjliga signal.
UTM20 ger användaren omedelbar feedback om vätskeflöden, vilket gör att energianvändning och flödeshastighet kan loggas och rapporteras. Den erbjuder också möjligheten att välja upp till 8 parametrar att logga och spara i upp till 32 dagar. UTM20 är ett utmärkt verktyg att använda för benchmarking av effektivitet hos energibesparingsinitiativ och förbättrad processproduktivitet. Du kan inte styra och kontrollera det du inte mäter.
Spirax Sarcos UTM20 Ultraljudsflödesmätare har en aluminiumkapsling för lång livslängd i tuffa miljöer, en stor, lättläst grafisk display och Modbus®-kommunikation. Möjligheten att konfigurera och felsöka över USB med SoloCUE-programvaran är också tillgänglig.
Livewebbinarium. Arbetar du inom livsmedels- och dryckesbranschen och har problem med synlig flashånga?
Ett energieffektivt ångsystem ska inte innebära att du kompromissar med systemets prestanda.
Vi hjälper dig gärna att spara energi, öka din produktivitet och att möta dina hållbarhetsmål.
Pressen att öka vinstmarginalerna och minska driftskostnaderna innebär att det är viktigare än någonsin att förfina sina processer och öka produktiviteten. Vår erfarenhet av industri- och ångtillämpningar kan hjälpa dig att uppnå optimal produktion.
Flödesmätare för noggrann mätning, variation och pålitlighet. Lämpliga för ånga, vätskor och gaser. Vi har energimätare för alla ändamål.
With our steam expertise, ensure you take a proven approach to reducing consumption and improving all aspects of energy performance.
Stora mängder växthusgaser släpps ut från produktionsanläggningar runt om i Sverige. Arbetar ni med hållbarhet och vill minska era koldioxidutsläpp? Genom att optimera era produktionsprocesser och införa koldioxidreducerande initiativ kan ni bidra till en mer hållbar industri - tillsammans kan vi göra skillnad.