Spirax Sarco har en kompakt "allt-i-ett"-lösning när det kommer till installation av ångfällor. Den kompakta lösningen är optimal eftersom du kan installera kulventiler, filter och backventiler med endast 2 installationspunkter. En standardinstallation innehåller vanligtvis fler än 6 installationspunkter, vilket kan ge upphov till läckor.
Se video om STS17.2
STS17.2 paketet gör att det går snabbt att stänga av och byta ångfällan. Detta innebär minimal belastning på servicepersonal och att du har friheten att enkelt renovera/byta ut ångfällor snabbt. Det innebär lägre kostnader för underhåll och färre stillestånd och inte minst sparar du energi. Du kan byta ut ett defekt ångfälla monterat på STS17.2 på ca. 4 minuter. Alla typer av ångfällor finns tillgängliga för STS17.2.
Se hur snabbt du kan byta ut en Spirax Sarco ångfälla
Ett defekt kondensatavledare (ångfälla) kan kosta mycket pengar i energiläckage. Ett ½"" läckande ångfälla med ett ventilsäte med 3 mms öppning, ett arbetstryck på 6 bar och 8.400 drifttimmar per år, slösar bort upp till 40 ton ånga per år.
Våra servicetekniker kan hjälpa dig att lokalisera dina defekta ångfällor. Läs mer om våra ångfällekontroller.
För att driva ett ångsystem säkert och med maximal driftseffektivitet är det viktigt att alla ångledningar är fria från kondensat.
Gör ditt ångsystem så energieffektivt som möjligt med denna enkla checklista. Vår guide om energieffektivitet visar dig vad du bör kontrollera och hur du kommer igång.
Kondensat och luft måste avlägsnas ur ditt ångsystem för att anläggningen skall fungera korrekt. Återvinning av kondensat maximerar din energiåtervinning. Vi har den rätta ångfällan (kondensatavledaren) för din applikation och erfarna tekniker som kan ge dig tips och råd.
AB World Food kommer att spara 708 ton co2 med hantering av vattenutsläpp
Ett energieffektivt ångsystem ska inte innebära att du kompromissar med systemets prestanda.
Vi hjälper dig gärna att spara energi, öka din produktivitet och att möta dina hållbarhetsmål.