A BSA3HP é uma válvula de bloqueio selada por fole de emissão zero, de alta qualidade em aço carbono para classes de pressão até PN100 e ASME 600. A válvula foi projetada para permitir uma manutenção rápida e fácil para garantir o mínimo de tempo de inatividade do processo. O projeto “clamp-in-place” da sede interna permite que a sede seja substituída sem ferramentas especiais e sem ter que remover a válvula da linha.
Range e opções |
Diâmetro e Conexão da linha |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 e DN100. | ||
Flangeado EN 1092 PN100 e ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" and 4". | |||
Flangeado ASME classe 600 | |||
Limites de pressão / temperatura (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
Condição de projeto do corpo | PN100 | ||
PMA Pressão máxima admissível | 100 bar g @ 50 °C | ||
TMA Temperatura máxima admissível | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Temperatura minima admissível | |||
PMO Pressão máxima de operação para serviço em vapor saturado | 70.5 bar g @ 287.3 °C | ||
TMO Temperatura máxima de operação | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Temperatura minima de operação | -10 °C | ||
Projetado para uma pressão máxima de teste hidráulico a frio de: | 150 bar g | ||
A - D - E Classe 600 |
|||
Condição de projeto do corpo | Classe 600 | ||
PMA Pressão máxima admissível | 102.1 bar g @ 38 °C | 1 481psi g @ 100 °F | |
TMA Temperatura máxima admissível | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Temperatura minima admissível | -29 °C | -20 °F | |
PMO Pressão máxima de operação para serviço em vapor saturado | 79.8 bar g @ 295.8 °C | 1 156 psi g @ 564.4 °F | |
TMO Temperatura máxima de operação | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Temperatura minima de operação | -29 °C | -20 °F | |
Projetado para uma pressão máxima de teste hidráulico a frio de: | 154 bar g | 2 233 psi g |
Uma instalação típica de dessuperaquecedor em linha. Uma instalação típica de dessuperaquecedores exigirá válvulas de bloqueio para as tubulações de vapor e água de resfriamento. A BSA3HP é a solução ideal para uso em conjunto com dessuperaquecedores classe ASME 600.
BSA3HP válvula de bloqueio de alta pressão
Brasil
SB-P162-16-BR-ISS1
BSA3HP Válvula de bloqueio de alta pressão selada por fole
Brasil
TI-P184-15-BR
BSA3HP Válvula de bloqueio de alta pressão selada por fole
Brasil
IM-P184-17-BR