O BSA_T oferece um plugue de estrangulamento em oposição ao disco plano padrão. O bujão de estrangulamento permite que a regulagem manual ajuste a pressão e o fluxo da linha, tornando-a uma solução de isolamento flexível e fácil de usar. Também pode ser usado como uma válvula de controle básica ou um substituto para as linhas de 'bypass'. A versão com bujão de estrangulamento também se beneficia de ter foles duplos, o que prolongará a vida útil do produto.
Essas válvulas equipadas com um bujão de estrangulamento possuem um parafuso de travamento como padrão, permitindo ao usuário travar a válvula na posição de estrangulamento.
Range and Options: Standard BSAT range - complete with throttling plug and locking device |
||||||||||||||||||||||||
Material |
Model and Connections |
sizes |
Optional R-PTFE soft seat |
|||||||||||||||||||||
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
|||
Cast iron |
BSA1T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
KS 10 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
SG iron |
BSA2T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Cast steel |
BSA3T |
PN25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 150 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 300 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
KS 20 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
Stainless steel |
BSA6T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Stainless steel/cast steel |
BSA64T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Range and Options: Alternative BSA range – complete with flat disc option |
||||||||||
Material |
Model and Connections |
sizes |
Optional balancing disc |
|||||||
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
|||
Cast iron |
BSA1 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
KS10 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
SG iron |
BSA2 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Cast steel |
BSA3 |
PN25 |
|
|
• |
|
|
|
• |
|
PN40 |
• |
• |
|
|
• |
• |
|
|
||
ASME 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ASME 300 |
|
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
KS 20 |
|
• |
• |
|
|
• |
• |
|
||
Stainless steel |
|
|
||||||||
Stainless steel/cast steel |
Aplicação típica para uma válvulacom fole de selagem. As válvulas BSA são adequadas para uso em muitas indústrias, incluindo petróleo e petroquímica, alimentos e bebidas, celulose e papel e produtos farmacêuticos.
BSAT e BSA Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem
Brasil
TI-P137-18-BR
BSA e BSAT Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem
Brasil
IM-P137-02-BR