Nossas válvulas de bloqueio selada por fole são projetadas para manter a segurança da planta e economizar energia, eliminando totalmente os vazamentos pela vedação da haste. As emissões zero são garantidas, o que garante que nossas válvulas BSA atendem à mais rigorosa legislação mundial de emissões.
Diâmetro e Conexão da linha |
Limites de pressão / temperatura - EN 1092 e EN 12516-1 |
|
DN200, DN250, DN300, DN350 e DN400 |
|
|
EN 1092 e EN 12516-1 PN16, PN25 e PN40 | ||
Materiais |
||
Parte |
Materiais |
|
Corpo | Aço Carbono | 1.0619+N |
Castelo | Aço Carbono | 1.0619+N |
Sede | A105 e Stellite |
|
Disco | Aço Inoxidável |
DIN 17440 X30 Cr13 e Stellite |
Foles | Aço Inoxidável |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
Haste | Aço Inoxidável |
AISI 420 |
Porca do castelo | Aço |
ASTM A194 2H |
Prisioneiro do castelo | Aço | ASTM A193 B7 |
Junta do castelo | Grafite laminado com inserto de aço inoxidável | |
Volante | Aço Carbono | DN200 e DN250 |
Ferro Cinzento | DN300 a DN400 | |
Alça | Aço Inoxidável | ASTM A276 304 |
Porca de auto-travamento | Aço Inoxidável | |
Plug balanceado | Aço Inoxidável |
DIN 17440 x 30 Cr13 e Stellite |
Arruela de Travamento | ASTM A276 304 | |
Vedação da haste | Grafite |
BSA3BD Válvula de bloqueio selada por fole com plugue balanceado
Brasil
SB-P161-02-BR-ISS1
BSA3-BD e BSA6-BD Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem
Brasil
TI-P184-18-BR
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
BSA3-BD e BSA6-BD Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem | Brasil | IM-P184-19-BR | Baixar PDF |
BSA3-BD e BSA6-BD Válvulas de Bloqueio com Fole de Selagem | Brasil | IM-P184-19-BR | Baixar PDF |