Nossa linha de soluções avançadas de vapor limpo é ideal para ambientes de produção estéreis.
Nossos geradores de vapor limpos, pré-montados e fáceis de instalar são ideais quando você precisa de vapor de alta qualidade para o seu processo.
Com o mínimo de fendas, o AVM7 opera próximo à temperatura do vapor.
O purgador de pressão balanceada em aço inoxidável BT6-B 316L foi projetado especificamente para aplicações higiênicas, incluindo barreiras estéreis, CIP/SIP, drenagem automática de carcaças de filtros de vapor, esterilizadores e autoclaves, retenção de esterilização de biorreatores e drenagem de rede de vapor limpo
O BTM7 em aço inoxidável 316L é um purgador termostático de manutenção para a remoção de condensado de sistemas de vapor limpo
Em conformidade com a norma ASME BPE (edição de 2005), o CS10 Separador de Vapor Limpo em Aço Inoxidável remove a umidade arrastada dos sistemas de vapor limpo e puro
O filtro de vapor CSF16 é um filtro de alta eficiência horizontal e em linha usado para remover partículas contaminantes do vapor.
O FTS14 é um purgador de boia de aço inoxidável austenítico com eliminador automático de ar integrado, adequado para uso em sistemas de vapor de até 14 bar.
A M70i (1/2" a 2") e a M80i (2 1/2" a 4") são válvulas de esfera em aço inoxidável 316L projetadas de acordo com a ASME BPE para os setores farmacêutico de bioprocessamento e outros setores de alta pureza.
A SRV66 é uma válvula reguladora de pressão sanitária autodrenante de aço inoxidável 316L para uso com vapor, água e gases industriais inertes.
A STERI-TROL é uma válvula de controle de serviço limpo de padrão angular de 2 portas acionada pneumaticamente, adequada para uma ampla variedade de aplicações no setor farmacêutico.
A SVL488 é uma válvula de segurança de serviço limpo de elevação total em aço inoxidável de alta capacidade, projetada de acordo com os padrões AD Merkblatt A2 e TRD 421 e adequada para vapor puro, vapor e gases inertes