A SRV66 é uma válvula reguladora de pressão sanitária autodrenante em aço inoxidável 316L para uso com vapor, água e gases industriais inertes. A redução confiável da pressão é obtida sem uma linha externa de detecção de pressão e ela tem capacidade de limpeza no local (CIP) e esterilização no local (SIP).
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
SRV66 Válvula redutora de pressão sanitária | Brasil | TI-P186-08-BR | Baixar PDF |
SRV66HC Válvula redutora de pressão sanitária de alta capacidade | Brasil | TI-P186-10-BR | Baixar PDF |
VALVULA SANITARIA REDUTORA DE PRESSAO DE ACAO DIRETA EM AÇO INOX SRV461/463 | Brasil | TI-D309-01 | Baixar PDF |