Entendemos que a eficiência energética e a confiabilidade da planta são muito importantes para toda função de engenharia em hospitais, pois objetivos devem de ser atingidos e o tempo de parada deve ser minimizado.
Nossa linha de produtos e soluções é projetada para maximizar a eficiência de seu sistema de vapor desde a casa de caldeiras, passando pelo sistema de distribuição até o sistema de recuperação de condensado.
Spirax EasiHeat™
Algumas das áreas onde podemos ajudar:
Recuperação de calor.
Monitoração e direcionamento.
Produção de LTHW.
Automação da casa de caldeiras.
Nossos técnicos especialistas também podem oferecer consultoria e produtos especializados para melhorar o desempenho e a confiabilidade de aplicações que usam vapor tais como:
Esterilização.
Umidificação.
Controle do ar.
Geração de vapor limpo.
"Nossa decisão de atualizar para o sistema EasiHeat foi fácil de tomar - sabíamos que eles seriam perfeitos para este projeto."Brian Colley, engenheiro de energia e meio ambiente - Leighton Hospital Exibir estudo de caso
O filtro de vapor CSF16 é um filtro horizontal de alta eficiência em linha usado para remover partículas contaminadas do vapor.
Uma gama de sistemas automáticos de controle de STD para caldeira que monitoram constantemente o nível STD da água da caldeira e purga quando necessário
A linha de válvulas globo SPIRA-TROL de duas vias de sede simples, com sede de gaiola retida está disponível em uma variedade de materiais e tamanhos de até DN100 / 4 ". EN ou ASME / ANSI.
Spirax Sarco is world leader in high quality products for the control and efficient use of steam and other industrial fluids.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Switching to EasiHeat delivers 15% energy savings at Aberdeen Royal Infirmary.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.
Spirax Sarco supply solutions to a broad range of OEM industries, with strong focus on four main industries: food & beverage, pharmaceutical, oil & gas and chemicals.