Filtros Y

Masthead background

Benefícios

Spanner icon

Reduz custos de manutenção

star icon

Melhoria da Qualidade

Visão geral

Filtros para vapor de alta eficiência para uma melhor qualidade de vapor. 

Projetado para eliminar partículas sólidas no vapor.

Reduzem os níveis de contaminação.

Mantém a qualidade do produto final.

 

Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Fig 34HP Carbon Steel Strainer Brasil TI-D241-05 Baixar PDF
CI Filtro Y Ferro Fundido Cinzento Brasil TI-D245-01 Baixar PDF
CIX - 10" - 12" Filtros Y em Ferro Fundido Flangeados Brasil TI-D247-01 Baixar PDF
CSSX Filtro Y Aço Inoxidável Brasil TI-D249-01 Baixar PDF
CSSX-HP1 Filtro Y Aço Inoxidável Brasil TI-D249-02 Baixar PDF
CSX Filtro Y Aço Carbono Brasil TI-D248-01 Baixar PDF
CSX Y Strainer Carbon Steel Brasil TI-D248-0 Baixar PDF
CSX-HP1 Filtro Y Aço Carbono Brasil TI-D9253-01 Baixar PDF
CSX-HP1 Y Strainer Carbon Steel Brasil TI-D9253-02 Baixar PDF
Fig 34HP Filtro Y 600# Aço Carbono Brasil TI-D241-04 Baixar PDF
FIG. 12 SG Filtro Y Ferro Fundido Nodular Brasil TI-D184-01 Baixar PDF
FIG. 14 - Filtro Y - Aço Carbono Brasil TI-D235-01 Baixar PDF
FIG. 16 - Filtro Y - Aço Inoxidável Brasil TI-D236-01 Baixar PDF
FIG. 34 Filtro Y Aço Carbono Brasil TI-D241-01 Baixar PDF
FIG. 34C Filtro Y Aço Carbono Brasil TI-D241-02 Baixar PDF
FIG. 36 Filtro Y Aço Inoxidável Brasil TI-D242-01 Baixar PDF
FIG.14-HP2 WC6 Filtro Y Aço Liga 1500# Brasil TI-D9252-01 Baixar PDF
FIG.14-HP2 WC6 Y Strainer 1500# Alloy Steel Brasil TI-D9239-04 Baixar PDF
FIG.14-HP2 WCB Filtro Y Aço Carbono 1500# Brasil TI-D9239-02 Baixar PDF
FIG.14-HP2 WCB Y Strainer 1500# Cast Carbon Steel Brasil TI-D9239-03 Baixar PDF
FIG.16-HP2 Y Strainer 1500# Stainless Steel Brasil TI-D9252-02 Baixar PDF
FIG.33 Filtro Y Ferro Fundido Brasil TI-D241-03 Baixar PDF
Filtros Aberturas de Elementos "Mesh" Brasil TI-G60-01 Baixar PDF
UBP32 Purgador Termostático de Pressão Balanceada para uso em conectores universais Brasil TI-D9239-01 Baixar PDF
VRS-2 Filtro Rotativo Autolimpante Brasil TI-D201-01 Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
FILTRO - FIG.12, FIG.13, FIG.14, FIG.16, FIG.34, FIG.36, CI,CSX E CSSX Brasil IM-G60-01 Baixar PDF
Filtro Rotativo com acionamento Manual e Motorizado VRS-2 Brasil IM-D201-01 Baixar PDF
Filtro/regulador de alta eficiência para ar comprimido Spirax-Monnier MPC2 Brasil IM-D477-01 Baixar PDF

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você