Controle de STD

Masthead background

Benefícios

Lower costs

Reduzir Custos Operacionais

wavy lines

Melhoria da Qualidade do Vapor

Visão geral

Durante sua formação na caldeira, o vapor deixa suas impurezas para trás (STD – sólidos totais dissolvidos). Estes podem se concentrar, causando danos à caldeira.

Alto nível de STD resulta em problemas na planta e na produção.

Baixo nível de STD resulta em maiores gastos com combustível e tratamento químico.

Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
BC3250 Controlador de Descarga de Fundo Brasil TI-G75-07 Baixar PDF
CP30 Sensor de Condutividade Brasil TI-G75-03 Baixar PDF
CP32 Sensor de Condutividade Brasil TI-G75-04 Baixar PDF
CP40 Sonda de Condutividade Brasil TI-P693-19-BR Baixar PDF
CP42 Sonda de Condutividade de Ponta Dupla Brasil TI-P693-20-BR Baixar PDF
SC20 Resfriador de Amostra Brasil TI-D614-01 Baixar PDF
Sistema de Controle de Sólidos Totais Dissolvidos Tipo BCS 1 Brasil TI-D591-01 Baixar PDF
Sistema de Controle de Sólidos Totais Dissolvidos Tipo BCS 4 Brasil TI-D593-01 Baixar PDF
Sistema de Sólidos Totais Dissolvidos Tipo BCS 3 Brasil TI-D592-01 Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
BCR3250 BHD50 Controlador de Descarga, Unidade de Operação e Exibição Brasil IM-P693-14-BR Baixar PDF
BCS 2 Sistema de Controlo de TDS para Caldeiras de Serpentina Brasil IM-D591-02 Baixar PDF
BCV Blowdown Control Valves DN15 to DN50 (½" to 2") Brasil IM-P403-103 Baixar PDF
Controladores de purga BC 3200 e BC 3210 Brasil IM-D591-01 Baixar PDF
CP10 Sensor Brasil IM-P403-26 Baixar PDF
CP40 Sonda de Condutividade Brasil IM-P693-12-BR Baixar PDF
CP42 Sonda de Condutividade Brasil IM-P693-13-BR Baixar PDF
Resfriador de Amostra SCS 20 Brasil IM-D614-01 Baixar PDF

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você