Válvulas de Controle

Masthead background

Benefícios

Calipers

Controle Preciso

Multiple arrows icon

Gama de Soluções

Anvil 2

Projeto Robusto

Visão geral

Uma seleção completa de válvulas de controle para atender a todas as aplicações;

Controles de temperatura auto-operados.

Controles de pressão auto-operados.

Válvulas atuadas tipo pistão.

Válvulas de esfera.

Válvulas globo.

Spira-trol Control Valve Maintenance

Brochuras de Venda

Documento

Spira-trol™ Steam-Tight

Idiomas

Brasil

Número Referência

GP-S45-13

Baixar

Baixar PDF

Folha de Informação Técnica

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Spira-trolTM Two-port Control Valves ASME Standard K and L Series ½" to 4" Brasil TI-S24_72 Baixar PDF
Spira-trolTM Two-port Control Valves EN Standard K and L Series DN15 to DN100 Brasil TI-S24-71 Baixar PDF

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Spira-trol™ K and L Series Two-port Control Valves Brasil IM-S24-42 Baixar PDF
Válvulas de Controle - KEA, KLA, KFA e LEA Brasil IM-G24-03 Baixar PDF
Válvulas de Controle duas vias SPIRA-TROL séries K e L Brasil IM-G24-01 Baixar PDF
Válvulas de Controle KE Brasil IM-G24-02 Baixar PDF
VALVULAS DE CONTROLE KE Brasil IM-G24-02 Baixar PDF
VALVULAS DE CONTROLE KEA, KLA, KFA E LEA Brasil IM-G24-03 Baixar PDF
VALVULAS DE CONTROLE LE31 E LE33 Brasil IM-G24-04 Baixar PDF
VALVULAS DE CONTROLE SERIE TE / TBE Brasil IM-G24-05 Baixar PDF
Válvulas de controlo LE31 e LE33 DN15 a DN100 Brasil IM-G24-04 Baixar PDF