O purgador de vapor de pressão balanceada em aço inoxidável BT6-B 316L foi projetado especificamente para aplicações higiênicas, incluindo barreiras estéreis, CIP/SIP, drenagem automática de carcaças de filtros de vapor, esterilizadores e autoclaves, retenção de esterilização de biorreatores e drenagem de rede de vapor limpo.
O elemento é projetado para abrir com um mínimo de sub-resfriamento, normalmente menos de 2 °C da temperatura de saturação do vapor a 50 mm acima do purgador, garantindo assim uma resposta rápida e a redução do percurso de resfriamento.
O corpo não tem fendas, é autodrenante e está disponível com um acabamento de superfície de até 0,4 µm (16 micropolegadas Ra).
Uma versão de alta capacidade está disponível para altas cargas de condensado ou onde são usados fluidos CIP/SIP
Steam Traps for High Purity Applications
Purgador termostático de pressão balanceada sanitário BT6-B e BT6-B Food+
Brasil
TI-P180-30-BR
Purgador de vapor termostático BT6-B de pressão balanceada sanitário
Brasil
IM-P180-31-BR